ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

木柄清掃機 CC-13

木柄清掃機 CC-13 CC-13
通常単価(税別)
1,091円
税込単価
1,200円
通常出荷日:3日目

ラクラク溝掃除できる清掃機。【特長】・側溝や溝掃除に大変便利。【用途】・清掃機。

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

型番:

CC-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CC-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ヘッド部サイズ(mm)
幅約105×奥行約125
全長(mm)
約560
JANコード
4977292623001
質量(g)
340
材質
頭部:鉄、柄部:木
パッケージ幅(mm)
107
パッケージ高さ(mm)
550
パッケージ奥行き(mm)
73
パッケージ質量(g)
350

商品情報

製品仕様

  • 全長:約560mm
  • ヘッド部サイズ:(約)幅105×奥行125mm
  • 重量:340g
木柄清掃機の外観

木柄清掃機の外観

木柄清掃機のパッケージ

木柄清掃機のパッケージ

木柄清掃機の外観2

木柄清掃機の外観2

注意・禁止事項

  • ※ 本来の用途以外には使用しないでください。
  • ※ 使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
  • ※ 使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。

型番リスト

表示件数
型番
CC-13CC-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,091円
( 1,200円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ラクラク溝掃除できる清掃機。
【特長】
・側溝や溝掃除に大変便利。
【用途】
・清掃機。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木柄清掃機 CC-13の型番CC-13のページです。 型番CC-13に関する仕様情報を記載しております。
木柄清掃機 CC-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木柄清掃機 CC-13
木柄ミニ清掃機 CC-14
木柄ガーデンクリーナー
千吉 木柄十能(中)
千吉 木柄炭十能
千吉 木柄ステンレス十能(大)
メーカーSK-11SK-11E-Value千吉千吉千吉
通常価格1,091円1,063円2,601円1,113円832円1,239円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他くまでその他その他その他
ヘッド部サイズ(mm)幅約105×奥行約125幅約90×奥行約120----
全長(mm)約560約380----
JANコード49772926230014977292623018----
質量(g)340260----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト