ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

木柄ミニ清掃機 CC-14

木柄ミニ清掃機 CC-14 CC-14
通常単価(税別)
1,063円
税込単価
1,169円
通常出荷日:3日目

溝掃除の細かい部分に最適な清掃機。【特長】・溝掃除用。・細かい部分の作業に最適。・水切り穴が付いて便利...

詳細を確認
  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

型番:

CC-14
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CC-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ヘッド部サイズ(mm)
幅約90×奥行約120
全長(mm)
約380
JANコード
4977292623018
質量(g)
260
材質
頭部:鉄、柄部:木
パッケージ幅(mm)
90
パッケージ高さ(mm)
382
パッケージ奥行き(mm)
60
パッケージ質量(g)
263

商品情報

製品仕様

  • 全長:約380mm
  • ヘッド部サイズ:(約)幅90×奥行120mm
  • 重量:260g
木柄ミニ清掃機の外観

木柄ミニ清掃機の外観

木柄ミニ清掃機のパッケージ

木柄ミニ清掃機のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 本来の用途以外には使用しないでください。
  • ※ 使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
  • ※ 使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。

型番リスト

表示件数
型番
CC-14CC-14
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063円
( 1,169円 )
3日目

詳細情報

基本情報

溝掃除の細かい部分に最適な清掃機。
【特長】
・溝掃除用。
・細かい部分の作業に最適。
・水切り穴が付いて便利。
・U字溝の掃除やマンション等の排水溝の掃除に最適。
【用途】
・清掃機。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木柄ミニ清掃機 CC-14の型番CC-14のページです。 型番CC-14に関する仕様情報を記載しております。
木柄ミニ清掃機 CC-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木柄ミニ清掃機 CC-14
木柄清掃機 CC-13
千吉 ミニ清掃器
千吉 ステンレスミニ清掃器
木柄ガーデンクリーナー
千吉 木柄十能(中)
メーカーSK-11SK-11千吉千吉E-Value千吉
通常価格1,063円1,091円2,173円1,596円2,601円1,113円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他くまでその他
ヘッド部サイズ(mm)幅約90×奥行約120幅約105×奥行約125----
全長(mm)約380約560----
JANコード49772926230184977292623001----
質量(g)260340----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました