17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤー荷締機 WN-4 WN-4

ワイヤー荷締機 WN-4

通常単価(税別)
7,036円
税込単価
7,740円
通常出荷日:3日目

ハンドル操作が簡単で、効率よく荷締作業が出来る荷締機。【特長】・ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    荷締機
  • 最大使用荷重 (t)
    0.4
  • ワイヤー長さ (m)
    0.006×1.6
  • JANコード
    4977292230353
  • 質量 (g)
    2400
  • 仕様
    特殊静電焼付塗装
  • 材質
    鍛造製ハンドル
  • パッケージ幅 (mm)
    320
  • パッケージ高さ (mm)
    115
  • パッケージ奥行き (mm)
    75
  • パッケージ質量 (g)
    2440

型番:

WN-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

安全設計で使いやすい箱型タイプの荷締機

小型、軽量物用にとして最適。

小型、軽量物用にとして最適。

ワイヤー荷締機 WN-4

  • ワイヤー長さ:6mm×1.6m。
  • 重量:2.4kg。
  • 使用荷重:400kg。
  • 特殊静電焼付塗装。
  • 商品サイズ:幅320×高さ115×奥行き75mm、重量2,440g。

WN-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
荷締機
最大使用荷重(t)
0.4
ワイヤー長さ(m)
0.006×1.6
JANコード
4977292230353
質量(g)
2400
仕様
特殊静電焼付塗装
材質
鍛造製ハンドル
パッケージ幅(mm)
320
パッケージ高さ(mm)
115
パッケージ奥行き(mm)
75
パッケージ質量(g)
2440
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
WN-4WN-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,036円
( 7,740円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハンドル操作が簡単で、効率よく荷締作業が出来る荷締機。
【特長】
・ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。
・安全設計で使いやすい箱型タイプ。
・材質が鍛造製ハンドルで特殊静電焼付塗装で構成されている。
・ワイヤー長さ:6mm×1.6m、使用荷重:400kgの範囲で使用可能。
【用途】
・小型、軽量物専用の荷締作業として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤー荷締機 WN-4の型番WN-4のページです。 型番WN-4に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤー荷締機 WN-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤー荷締機 WN-4
ワイヤー荷締機 WN-8
ワイヤー荷締機 WN-6
ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EB
ラチェット式ベルト荷締機 RT-38JB
ラチェット式ベルト荷締機 RT-32EB-2
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格7,036円9,341円7,475円1,155円2,886円2,478円
通常出荷日3日目3日目3日目5日目在庫品1日目3日目
商品タイプ荷締機荷締機荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機
最大使用荷重(t)0.40.80.6約0.10.40.18
ワイヤー長さ(m)0.006×1.60.008×1.71.6---
JANコード49772922303534977292230377-497729222597749772922258474977292225946
質量(g)24006100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト