17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両面ハトメパンチ 8mm・12mm No.900・No.950
  • 4977292175234
  • 4977292175241

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

両面ハトメパンチ 8mm・12mm No.900・No.950

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292175234

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になるかしめ工具
【特長】
・アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
【用途】
・ バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修

ご注意

  • 真鍮ハトメは使用出来ません。玉の入数は重量を目安に入れております。ハトメと裏座の数が合わない事がありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。対象物(トラックの幌やシートあるいは製本、服飾等の穴の補強、補修など)に下穴をあけてパンチします。下穴をあけてパンチすると、一層きれいに仕上がります。取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。ハトメの表裏を十分確認してからパンチして下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 必要以上の力を加えると、ハトメが異形するばかりでなく本体機能も破壊されますのでご注意下さい。作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。作業中は、指などを挟まないように十分注意し、ハトメや抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。

指定中の仕様・寸法情報

商品分類
その他
セット内容付属品
セット内容:8mm両面ハトメ20組相当・8mm下穴ポンチ
グリップ色
黄色
ハトメ穴径(mm)
約8.0
下穴寸法(mm)
8
最大取付厚(mm)
約2.5
JANコード
4977292175234
材質1
ニッケルメッキ
商品幅(mm)
100
商品高さ(mm)
250
商品奥行き(mm)
23
単品重量(g)
280

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト