ツール用品技術窓口

両面ハトメの玉 真鍮10mm 4977292178648

両面ハトメの玉 真鍮10mm

通常単価(税別)
720円
税込単価
792円
通常出荷日:3日目

真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続。【特長】・SK11両面ハトメパンチ(No.1200)に使...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • 入数
    20組
  • ハトメ穴径 (mm)
    約10.0
  • 下穴寸法 (mm)
    10
  • 最大取付厚 (mm)
    約3.5
  • JANコード
    4977292178648
  • 適用機種
    SK11両面ハトメパンチ(No.1200)
  • 材質1
    真鍮
  • 商品幅 (mm)
    90
  • 商品高さ (mm)
    145
  • 商品奥行き (mm)
    15
  • 単品重量 (g)
    40

ご注意

  • 本機のハトメパンチの説明書を熟読のうえご使用下さい。取付け箇所が弱い場合は、取り付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けてください。作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払いください。また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。

型番:

4977292178648
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

両面ハトメの玉 真鍮10mmの仕様

  • ハトメ穴径:約10.0mm
  • 最大取付け厚:約3.5mm
  • 下穴サイズ:10.0mm
  • 適合機種:SK11両面ハトメパンチ(No.1200)
両面ハトメの玉 真鍮10mmの外観

両面ハトメの玉 真鍮10mmの外観

両面ハトメの玉 真鍮10mmののパッケージ

両面ハトメの玉 真鍮10mmのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 本機のハトメパンチの説明書を熟読のうえご使用ください。
  • ※ 取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けてください。

4977292178648の仕様・寸法情報

商品分類
その他
入数
20組
ハトメ穴径(mm)
約10.0
下穴寸法(mm)
10
最大取付厚(mm)
約3.5
JANコード
4977292178648
適用機種
SK11両面ハトメパンチ(No.1200)
材質1
真鍮
商品幅(mm)
90
商品高さ(mm)
145
商品奥行き(mm)
15
単品重量(g)
40

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921786484977292178648
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720円
( 792円 )
3日目

詳細情報

基本情報

真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続。
【特長】
・SK11両面ハトメパンチ(No.1200)に使用可能。
・両面になっているので、丈夫。
【用途】
・バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。

ご注意

  • 本機のハトメパンチの説明書を熟読のうえご使用下さい。取付け箇所が弱い場合は、取り付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けてください。作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払いください。また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面ハトメの玉 真鍮10mmの型番4977292178648のページです。 型番4977292178648に関する仕様情報を記載しております。
両面ハトメの玉 真鍮10mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面ハトメの玉 真鍮10mm
両面ハトメの玉 真鍮12mm
両面ハトメの玉 アルミ10mm
PC両面ハトメ玉10mm
真鍮製両面ハトメ(10組)
ステンレス両面ハトメ10mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格720円3,015円656円880円824円1,941円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
入数20組100組相当入25組20組入10組相当入60組入
ハトメ穴径(mm)約10.0約12.0約10.0約9.5約15.0約9.6
下穴寸法(mm)101210101610
最大取付厚(mm)約3.5約3.5約3.5約3.5約4.0約3.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました