17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両面ハトメの玉 真鍮12mm 4977292175913

両面ハトメの玉 真鍮12mm

通常単価(税別)
3,015円
税込単価
3,317円
通常出荷日:3日目

真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続。【特長】・SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • 入数
    100組相当入
  • ハトメ穴径 (mm)
    約12.0
  • 下穴寸法 (mm)
    12
  • 最大取付厚 (mm)
    約3.5
  • JANコード
    4977292175913
  • 適用機種
    SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)
  • 材質1
    真鍮
  • 商品幅 (mm)
    100
  • 商品高さ (mm)
    73
  • 商品奥行き (mm)
    100
  • 単品重量 (g)
    240

型番:

4977292175913
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

両面ハトメの玉 真鍮12mmの仕様

  • ハトメ穴径:約12.0mm
  • 最大取付け厚:約3.5mm
  • 下穴サイズ:12.0mm
  • 適合機種:SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)
両面ハトメの玉 真鍮12mmの外観

両面ハトメの玉 真鍮12mmの外観

両面ハトメの玉 真鍮12mmのパッケージ

両面ハトメの玉 真鍮12mmのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 本機のハトメパンチの説明書を熟読のうえご使用ください。
  • ※ 取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けてください。

4977292175913の仕様・寸法情報

商品分類
その他
入数
100組相当入
ハトメ穴径(mm)
約12.0
下穴寸法(mm)
12
最大取付厚(mm)
約3.5
JANコード
4977292175913
適用機種
SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)
材質1
真鍮
商品幅(mm)
100
商品高さ(mm)
73
商品奥行き(mm)
100
単品重量(g)
240

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921759134977292175913
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,015円
( 3,317円 )
3日目

詳細情報

基本情報

真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続。
【特長】
・SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)に使用可能。
・両面になっているので、丈夫。
・お徳用両面ハトメの玉。
【用途】
・ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面ハトメの玉 真鍮12mmの型番4977292175913のページです。 型番4977292175913に関する仕様情報を記載しております。
両面ハトメの玉 真鍮12mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面ハトメの玉 真鍮12mm
両面ハトメの玉 真鍮10mm
両面ハトメの玉 アルミ12mm
PC両面ハトメ玉12mm
両面ハトメの玉 アルミ10mm
両面ハトメの玉 8mm No.65
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3,015円720円1,470円856円 -656円635円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
入数100組相当入20組100組相当入15組入25組30組相当入
ハトメ穴径(mm)約12.0約10.0約12.0約12約10.0約8.0
下穴寸法(mm)12101212108
最大取付厚(mm)約3.5約3.5約3.5約3.5約3.5約2.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました