17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両面ハトメの玉 アルミ12mm 4977292175906

両面ハトメの玉 アルミ12mm

通常単価(税別)
1,470
税込単価
1,617
通常出荷日:3日目

アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単なハトメの玉。【特長】・SK11両面ハトメパンチ(No.950・...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • 入数
    100組相当入
  • ハトメ穴径 (mm)
    約12.0
  • 下穴寸法 (mm)
    12
  • 最大取付厚 (mm)
    約3.5
  • JANコード
    4977292175906
  • 適用機種
    SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)
  • 材質1
    アルミ
  • 商品幅 (mm)
    100
  • 商品高さ (mm)
    74
  • 商品奥行き (mm)
    100
  • 単品重量 (g)
    100

型番:

4977292175906
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

両面ハトメの玉 アルミ12㎜の仕様

  • ハトメ穴径:約12.0mm
  • 最大取付け厚:約3.5mm
  • 下穴サイズ:12.0mm
  • 適合機種:SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)
両面ハトメの玉 アルミ12mmの外観

両面ハトメの玉 アルミ12mmの外観

両面ハトメの玉 アルミ12mmのパッケージ

両面ハトメの玉 アルミ12mmのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 本機のハトメパンチの説明書を熟読のうえご使用ください。
  • ※ 取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けてください。

4977292175906の仕様・寸法情報

商品分類
その他
入数
100組相当入
ハトメ穴径(mm)
約12.0
下穴寸法(mm)
12
最大取付厚(mm)
約3.5
JANコード
4977292175906
適用機種
SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)
材質1
アルミ
商品幅(mm)
100
商品高さ(mm)
74
商品奥行き(mm)
100
単品重量(g)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921759064977292175906
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,470
( 1,617 )
3日目

詳細情報

基本情報

アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単なハトメの玉。
【特長】
・SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能。
・両面になっているので、丈夫。
・100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉。
【用途】
・バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面ハトメの玉 アルミ12mmの型番4977292175906のページです。 型番4977292175906に関する仕様情報を記載しております。
両面ハトメの玉 アルミ12mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面ハトメの玉 アルミ12mm
両面ハトメの玉 アルミ10mm
両面ハトメの玉 真鍮12mm
PC両面ハトメ玉12mm
両面ハトメの玉 真鍮10mm
両面ハトメの玉 8mm No.65
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,4706563,015856 -720635
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
入数100組相当入25組100組相当入15組入20組30組相当入
ハトメ穴径(mm)約12.0約10.0約12.0約12約10.0約8.0
下穴寸法(mm)12101212108
最大取付厚(mm)約3.5約3.5約3.5約3.5約3.5約2.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました