17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両面ハトメの玉 8mm No.65 4977292175258

両面ハトメの玉 8mm No.65

通常単価(税別)
635円
税込単価
699円
通常出荷日:3日目

アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単なハトメの玉。【特長】・SK11両面ハトメパンチ(No.900)...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • 入数
    30組相当入
  • ハトメ穴径 (mm)
    約8.0
  • 下穴寸法 (mm)
    8
  • 最大取付厚 (mm)
    約2.5
  • JANコード
    4977292175258
  • 適用機種
    SK11両面ハトメパンチ(No.900)
  • 材質1
    アルミ
  • 商品幅 (mm)
    90
  • 商品高さ (mm)
    158
  • 商品奥行き (mm)
    10
  • 単品重量 (g)
    20

型番:

4977292175258
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • ハトメ穴径:約8.0mm
  • 最大取付厚:約2.5mm
  • 下穴サイズ:8.0mm
  • 入数:30組相当入
  • 適合機種:SK11両面ハトメパンチ(No.900)
 
両面ハトメの玉の外観

両面ハトメの玉の外観

両面ハトメの玉のパッケージ

両面ハトメの玉のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 玉の入数は重量を目安に入れております。ハトメと裏座の数が合わない事がありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。
  • ※ 本機のハトメパンチの説明書を熟読のうえご使用ください。
  • ※ 取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けてください。

4977292175258の仕様・寸法情報

商品分類
その他
入数
30組相当入
ハトメ穴径(mm)
約8.0
下穴寸法(mm)
8
最大取付厚(mm)
約2.5
JANコード
4977292175258
適用機種
SK11両面ハトメパンチ(No.900)
材質1
アルミ
商品幅(mm)
90
商品高さ(mm)
158
商品奥行き(mm)
10
単品重量(g)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921752584977292175258
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
635円
( 699円 )
3日目

詳細情報

基本情報

アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単なハトメの玉。
【特長】
・SK11両面ハトメパンチ(No.900)に使用可能。
・両面になっているので、丈夫。
【用途】
・バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面ハトメの玉 8mm No.65の型番4977292175258のページです。 型番4977292175258に関する仕様情報を記載しております。
両面ハトメの玉 8mm No.65のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面ハトメの玉 8mm No.65
両面ハトメの玉 No.90
両面ハトメの玉 No.75
ハトメの玉 No.5
両面ハトメの玉 真鍮10mm
両面ハトメの玉 真鍮12mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格635円628円692円445円720円3,015円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
入数30組相当入10組相当入20組相当入150個相当入20組100組相当入
ハトメ穴径(mm)約8.0約15.0約12.0約4.0約10.0約12.0
下穴寸法(mm)8161251012
最大取付厚(mm)約2.5約4.0約3.5約2.0約3.5約3.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました