ツール用品技術窓口

皮ポンチ用下敷き 4977292175869

皮ポンチ用下敷き

通常単価(税別)
684円
税込単価
752円
通常出荷日:3日目

皮ポンチの刃の損傷を防ぎ、きれいな穴をあけることが可能。【特長】・皮ポンチ用下敷。【用途】・ポンチによ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポンチ
  • 実寸サイズ (mm)
    幅60×奥行70×厚さ6
  • JANコード
    4977292175869
  • 商品奥行き
    7
  • 商品重量 (g)
    40
  • パッケージ幅 (mm)
    90
  • パッケージ高さ (mm)
    130

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用後は、子供の手の届かない所に保管して下さい。

型番:

4977292175869
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

皮ポンチ用下敷きの仕様

  • サイズ:幅60×奥行70×厚さ6mm
皮ポンチ用下敷きの外観

皮ポンチ用下敷きの外観

皮ポンチ用下敷きのパッケージ

皮ポンチ用下敷きのパッケージ

この商品の注意事項等

  • ※ 本来の用途以外には使用しないでください。
  • ※ 使用後は、子供の手の届かない所に保管してください。

4977292175869の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンチ
実寸サイズ(mm)
幅60×奥行70×厚さ6
JANコード
4977292175869
商品奥行き
7
商品重量(g)
40
パッケージ幅(mm)
90
パッケージ高さ(mm)
130
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921758694977292175869
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684円
( 752円 )
3日目

詳細情報

基本情報

皮ポンチの刃の損傷を防ぎ、きれいな穴をあけることが可能。
【特長】
・皮ポンチ用下敷。
【用途】
・ポンチによる穴あけ作業時に使用。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用後は、子供の手の届かない所に保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

皮ポンチ用下敷きの型番4977292175869のページです。 型番4977292175869に関する仕様情報を記載しております。
皮ポンチ用下敷きのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ハトメ用
4
満足度:4.0
今まではカッターマットの下に鉄材を敷いてポンチしていましたが、これがあればその手間がなくなります。サイズは案外小さいです...もっと読む
0人が参考にしています。
ポンチの下敷き
5
満足度:5.0
ただのプラ板ですが、ポンチの必需品です。 カッターマットなどで代用できそうですが、実際にやってみるとこれがないときれいに...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皮ポンチ用下敷き
差替式皮ポンチセット(極小)
皮ポンチ 楕円形 穴径3×4・4×5
昭和精工用 長穴ダイス
Victory 皮ポンチ
皮ポンチ 穴径1mm~30mm
メーカーSK-11SK-11SK-11ミエラセンアークランド ビクトリーSK-11
通常価格684円1,477円874円 -39,646円588円 -530円 -
通常出荷日3日目3日目3日目6日目4日目3日目
商品タイプポンチポンチポンチポンチポンチポンチ
実寸サイズ(mm)幅60×奥行70×厚さ6--21.5X31.5--
JANコード4977292175869-----
商品奥行き71210---
商品重量(g)408040---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました