17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

皮ポンチ 楕円形 穴径3×4・4×5
  • 4977292143325
  • 4977292143332

皮ポンチ 楕円形 穴径3×4・4×5

通常単価(税別)
874円~880円
税込単価
961円~968円
通常出荷日:3日目

ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。【特長】・ベルト穴に最適な楕円穴あけができます。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポンチ
  • 材質
    炭素工具鋼
  • 形状
    楕円形
  • 商品奥行き
    10
  • 商品重量 (g)
    40
  • パッケージ幅 (mm)
    47
  • パッケージ高さ (mm)
    150

ご注意

  • 皮ポンチ用下敷きを使って作業して下さい。材料を手に持っての作業はしないで下さい。金槌で指をたたかないように注意して下さい。穴あけ用途以外の使用は避けて下さい。刃部を傷めないように保管して下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

皮ポンチ 楕円形の仕様

  • 楕円形
  • 穴直径:3×4mm/4×5mm
皮ポンチ 楕円形の外観

皮ポンチ 楕円形の外観

皮ポンチ 楕円形のパッケージ

皮ポンチ 楕円形のパッケージ

この商品の注意事項等

  • ※ 皮ポンチ用下敷きを使って作業してください。
  • ※ 材料を手に持っての作業はしないでください。
  • ※ 金槌で指をたたかないように注意してください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 穴径(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

穴径

(mm)

JANコード

最小発注数量
3×4
4977292143325
1個
4×5
4977292143332
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
874円
( 961円 )
3日目
880円
( 968円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
【特長】
・ベルト穴に最適な楕円穴あけができます。
【用途】
・ 皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ

ご注意

  • 皮ポンチ用下敷きを使って作業して下さい。材料を手に持っての作業はしないで下さい。金槌で指をたたかないように注意して下さい。穴あけ用途以外の使用は避けて下さい。刃部を傷めないように保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

皮ポンチ 楕円形 穴径3×4・4×5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皮ポンチ 楕円形 穴径3×4・4×5
皮ポンチ用下敷き
差替式皮ポンチセット(極小)
皮ポンチ 穴径1mm~30mm
皮ポンチセット(2本組・3本組)
六角軸皮ポンチ 6.35mm六角軸
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格874円-684円1,477円530円 -754円 -1,105円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプポンチポンチポンチポンチポンチポンチ
材質炭素工具鋼--炭素工具鋼炭素工具鋼SK-4
形状楕円形-----
商品奥行き10712---
商品重量(g)404080---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト