ツール用品技術窓口

強力打ち棒 両面15mm用 SHP-15

強力打ち棒 両面15mm用

通常単価(税別)
6,425
税込単価
7,068
通常出荷日:3日目

SK11ステンレス製両面ハトメ15mm(SH-15)用の打ち棒。【特長】・15.0mmのハトメ用。・ハ...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • ハトメ穴径 (mm)
    約15.0
  • 下穴寸法 (mm)
    16
  • 最大取付厚 (mm)
    約4.0
  • 使用可能両面ハトメ玉
    ステンレス製(SH-15)・アルミ製(No.90)・真鍮製(No.95)
  • JANコード
    4977292175999
  • 商品幅 (mm)
    95
  • 商品高さ (mm)
    147
  • 商品奥行き (mm)
    35
  • 単品重量 (g)
    1180

ご注意

  • 作業中は、指などを挟まないように十分注意し、ハトメや抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。商品は、打ち棒と台座のみです。両面ハトメ、下穴ポンチ等は含まれておりません。

型番:

SHP-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

強力打ち棒 両面15mm用の仕様

  • ハトメ穴径:約15.0mm
  • 最大取付厚:約4.0mm
  • 下穴サイズ:16.0mm
  • 使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-15)・アルミ製(No.90)・真鍮製(No.95)
強力打ち棒 両面15mm用の外観

強力打ち棒 両面15mm用の外観

強力打ち棒 両面15mm用のパッケージ

強力打ち棒 両面15mm用のパッケージ

SHP-15の仕様・寸法情報

商品分類
その他
ハトメ穴径(mm)
約15.0
下穴寸法(mm)
16
最大取付厚(mm)
約4.0
使用可能両面ハトメ玉
ステンレス製(SH-15)・アルミ製(No.90)・真鍮製(No.95)
JANコード
4977292175999
商品幅(mm)
95
商品高さ(mm)
147
商品奥行き(mm)
35
単品重量(g)
1180

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHP-15SHP-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,425
( 7,068 )
3日目

詳細情報

基本情報

SK11ステンレス製両面ハトメ15mm(SH-15)用の打ち棒。
【特長】
・15.0mmのハトメ用。
・ハトメを取り付けることにより、品物をいつまでも丈夫に長持ち。
【用途】
・両面ハトメ用打ち棒。

ご注意

  • 作業中は、指などを挟まないように十分注意し、ハトメや抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。商品は、打ち棒と台座のみです。両面ハトメ、下穴ポンチ等は含まれておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力打ち棒 両面15mm用の型番SHP-15のページです。 型番SHP-15に関する仕様情報を記載しております。
強力打ち棒 両面15mm用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力打ち棒 両面15mm用
強力打ち棒 両面10mm用
強力打ち棒 両面12mm用
ステンレス両面ハトメ15mm
ステンレス両面ハトメ10mm
PC両面ハトメ玉10mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格6,4255,5526,1722,3421,941880
通常出荷日3日目2日目3日目3日目3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
ハトメ穴径(mm)約15.0約9.6約12.0約15.0約9.6約9.5
下穴寸法(mm)161012161010
最大取付厚(mm)約4.0約3.5約3.5約4.0約3.5約3.5
使用可能両面ハトメ玉ステンレス製(SH-15)・アルミ製(No.90)・真鍮製(No.95)ステンレス製(SH-10)ステンレス製(SH-12)・アルミ製(No.75・No.75-B)・真鍮製(No.85・No.85-B)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました