ツール用品技術窓口

強力打ち棒 両面12mm用 SHP-12

強力打ち棒 両面12mm用

通常単価(税別)
6,172円
税込単価
6,789円
通常出荷日:3日目

SK11ステンレス製両面ハトメ12mm(SH-12)用の打ち棒です。【特長】・ハトメを取り付けることに...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • ハトメ穴径 (mm)
    約12.0
  • 下穴寸法 (mm)
    12
  • 最大取付厚 (mm)
    約3.5
  • 使用可能両面ハトメ玉
    ステンレス製(SH-12)・アルミ製(No.75・No.75-B)・真鍮製(No.85・No.85-B)
  • JANコード
    4977292175715
  • 商品幅 (mm)
    95
  • 商品高さ (mm)
    147
  • 商品奥行き (mm)
    35
  • 単品重量 (g)
    1060

ご注意

  • 対象物(トラックの幌やシートあるいは製本、服飾等の穴の補強、補修など)に下穴をあけてパンチしてください。取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。ハトメの表裏を充分確認してからパンチして下さい。必要以上の力を加えると、ハトメが異形するばかりでなく本体機能も破壊されますのでご注意下さい。作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
  • 作業中は、指などを挟まないように十分注意し、ハトメや抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。商品は、打ち棒と台座のみです。両面ハトメ、下穴ポンチ等は含まれておりません。

型番:

SHP-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

強力打ち棒 両面12mm用の仕様

  • ハトメ穴径:約12.0mm
  • 最大取付厚:約3.5mm
  • 下穴サイズ:12.0mm
  • 使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-12)・アルミ製(No.75・No.75-B)・真鍮製(No.85・No.85-B)
強力打ち棒 両面12mm用の外観

強力打ち棒 両面12mm用の外観

強力打ち棒 両面12mm用のパッケージ

強力打ち棒 両面12mm用のパッケージ

SHP-12の仕様・寸法情報

商品分類
その他
ハトメ穴径(mm)
約12.0
下穴寸法(mm)
12
最大取付厚(mm)
約3.5
使用可能両面ハトメ玉
ステンレス製(SH-12)・アルミ製(No.75・No.75-B)・真鍮製(No.85・No.85-B)
JANコード
4977292175715
商品幅(mm)
95
商品高さ(mm)
147
商品奥行き(mm)
35
単品重量(g)
1060

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHP-12SHP-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,172円
( 6,789円 )
3日目

詳細情報

基本情報

SK11ステンレス製両面ハトメ12mm(SH-12)用の打ち棒です。
【特長】
・ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます

ご注意

  • 対象物(トラックの幌やシートあるいは製本、服飾等の穴の補強、補修など)に下穴をあけてパンチしてください。取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。ハトメの表裏を充分確認してからパンチして下さい。必要以上の力を加えると、ハトメが異形するばかりでなく本体機能も破壊されますのでご注意下さい。作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
  • 作業中は、指などを挟まないように十分注意し、ハトメや抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。商品は、打ち棒と台座のみです。両面ハトメ、下穴ポンチ等は含まれておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力打ち棒 両面12mm用の型番SHP-12のページです。 型番SHP-12に関する仕様情報を記載しております。
強力打ち棒 両面12mm用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力打ち棒 両面12mm用
強力打ち棒 両面10mm用
強力打ち棒 両面15mm用
PC両面ハトメ玉12mm
両面ハトメの玉 真鍮12mm
両面ハトメの玉 アルミ12mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格6,172円5,552円6,425円856円 -3,015円1,470円
通常出荷日3日目2日目3日目2日目〜3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
ハトメ穴径(mm)約12.0約9.6約15.0約12約12.0約12.0
下穴寸法(mm)121016121212
最大取付厚(mm)約3.5約3.5約4.0約3.5約3.5約3.5
使用可能両面ハトメ玉ステンレス製(SH-12)・アルミ製(No.75・No.75-B)・真鍮製(No.85・No.85-B)ステンレス製(SH-10)ステンレス製(SH-15)・アルミ製(No.90)・真鍮製(No.95)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート