ツール用品技術窓口

革製品補修用パンチ No.800 4977292178525

革製品補修用パンチ No.800

通常単価(税別)
1,147
税込単価
1,262
通常出荷日:3日目

革製品の取付金具の補強・補修に便利。【特長】・9mmカシメ玉と下穴ポンチがセットになっていますのですぐ...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • セット内容付属品
    セット内容:9mmカシメ玉30組相当・3mm下穴ポンチ
  • カシメ玉の足の長さ (mm)
    8
  • カシメ玉径 (mm)
    9
  • 下穴寸法 (mm)
    3
  • 最大取付厚 (mm)
    約5
  • JANコード
    4977292178525
  • 材質1
    ニッケルメッキ
  • 商品幅 (mm)
    90
  • 商品高さ (mm)
    249
  • 商品奥行き (mm)
    30
  • 単品重量 (g)
    240

ご注意

  • 作業中は、誤って幼児がカシメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。また、使用後は幼児、子供の手が届かない所に保管して下さい。作業中は、指などを挟まないように十分注意し、カシメ玉や抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。

型番:

4977292178525
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • カシメ玉径:9.0mm
  • 最大取付厚:約5mm
  • 下穴サイズ:3.0mm
  • カシメ玉の足の長さ:8.0mm
革製品補修用パンチの外観

革製品補修用パンチの外観

革製品補修用パンチのパッケージ

革製品補修用パンチのパッケージ

4977292178525の仕様・寸法情報

商品分類
その他
セット内容付属品
セット内容:9mmカシメ玉30組相当・3mm下穴ポンチ
カシメ玉の足の長さ(mm)
8
カシメ玉径(mm)
9
下穴寸法(mm)
3
最大取付厚(mm)
約5
JANコード
4977292178525
材質1
ニッケルメッキ
商品幅(mm)
90
商品高さ(mm)
249
商品奥行き(mm)
30
単品重量(g)
240

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921785254977292178525
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,147
( 1,262 )
3日目

詳細情報

基本情報

革製品の取付金具の補強・補修に便利。
【特長】
・9mmカシメ玉と下穴ポンチがセットになっていますのですぐに使用することが可能。
・SK11革製品補修用かしめ玉9mm(No.80・No.81)が使用可能。
【用途】
・ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。

ご注意

  • 作業中は、誤って幼児がカシメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。また、使用後は幼児、子供の手が届かない所に保管して下さい。作業中は、指などを挟まないように十分注意し、カシメ玉や抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

革製品補修用パンチ No.800の型番4977292178525のページです。 型番4977292178525に関する仕様情報を記載しております。
革製品補修用パンチ No.800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
革製品補修用パンチ No.800
スナップハトメ両用パンチ No.500
ネジ式スナップパンチ No.1750
スナップファスナーパンチ No.1650
ハトメパンチ DX No.400
ハトメパンチ 普及型 No.200
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,1471,2172,7212,7212,236993
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
セット内容付属品セット内容:9mmカシメ玉30組相当・3mm下穴ポンチセット内容:5mmハトメ100個相当・スナップボタン8組セット内容:ネジ式スナップ6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個セット内容:スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個セット内容:5mmハトメ100個相当・8mmハトメ50個相当セット内容:8mmハトメ100個相当
カシメ玉の足の長さ(mm)8-----
カシメ玉径(mm)9-----
下穴寸法(mm)35約3.0約3.0(5ハトメ)5.0・(8ハトメ)7.0~8.07.0~8.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました