17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

革製品補修用かしめ玉 30組 4977292172530
  • 4977292172530
  • 4977292178532

革製品補修用かしめ玉 30組

通常単価(税別)
565
税込単価
622
通常出荷日:3日目

革製品補修用パンチNo.800、特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉。【特長】・SK11革製品補...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • 入数
    30組相当入
  • カシメ玉径 (mm)
    9.0mm
  • 下穴寸法 (mm)
    3
  • 適用機種
    SK11革製品補修用パンチ(No.800・No.1500)
  • 商品幅 (mm)
    90
  • 単品重量 (g)
    20

型番:

4977292172530
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

革製品補修用かしめ玉 30組の仕様

  • カシメ玉径:9.0mm
  • 最大取付厚:(No.81)約5~8mm/(No.80)約3~5mm
  • 下穴サイズ:3.0mm
  • 足の長さ:(No.81)11.5mm/(No.80)8.0mm
  • 入数:30組相当入
  • 適合機種:SK11革製品補修用パンチ(No.800・No.1500)
革製品補修用かしめ玉 30組の外観

革製品補修用かしめ玉 30組の外観

革製品補修用かしめ玉 30組のパッケージ

革製品補修用かしめ玉 30組のパッケージ

4977292172530の仕様・寸法情報

商品分類
その他
入数
30組相当入
カシメ玉径(mm)
9.0mm
下穴寸法(mm)
3
最大取付厚(mm)
約5~8
足の長さ(mm)
11.5
JANコード
4977292172530
適用機種
SK11革製品補修用パンチ(No.800・No.1500)
商品幅(mm)
90
商品高さ(mm)
128
商品奥行き(mm)
15
単品重量(g)
20

絞り込み条件

  • 最大取付厚(mm)

  • 足の長さ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921725304977292172530

最大取付厚

(mm)

足の長さ

(mm)

JANコード

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

最小発注数量
約5~8
11.5
4977292172530
128
15
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
565
( 622 )
3日目

詳細情報

基本情報

革製品補修用パンチNo.800、特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉。
【特長】
・SK11革製品補修用パンチ(No.800)、SK11特大カシメパンチ(No.1500)に使用可能。
・ポリワッシャー(No.180)を使用することで薄生地の補強や厚さ調整が可能。
【用途】
・ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

革製品補修用かしめ玉 30組の型番4977292172530のページです。 型番4977292172530に関する仕様情報を記載しております。
革製品補修用かしめ玉 30組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
革製品補修用かしめ玉 30組
両面ハトメの玉(20組)
両面ハトメの玉(100組)
特大カシメ玉13mm 20組
真鍮製両面ハトメ(10組)
真鍮製両面ハトメ(20組)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格5656211,548698824944
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
入数30組相当入20組相当入100組相当入20組入10組相当入20組相当入
カシメ玉径(mm)9.0mm-----
下穴寸法(mm)31212約3.01612
適用機種SK11革製品補修用パンチ(No.800・No.1500)SK11両面ハトメパンチ(No.1300)SK11両面ハトメパンチ(No.1300)SK11特大カシメパンチ(No.1500・1550)SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました