ツール用品技術窓口

レザーパンチ No.650 4977292171236

レザーパンチ No.650

通常単価(税別)
1,456円
税込単価
1,602円
通常出荷日:3日目

6段階の穴開け調節が可能なレザーパンチ。【特長】・手で回転させて穴の大きさを選択。【用途】・レザー・ビ...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • 仕様1
    ストッパー付
  • パンチ穴径 (mm)
    2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5
  • JANコード
    4977292171236
  • 商品幅 (mm)
    105
  • 商品高さ (mm)
    285
  • 商品奥行き (mm)
    30
  • 単品重量 (g)
    440

ご注意

  • また、商品を傷つけたりすることがありますので十分注意して下さい。厚さ4mmを超えるもの、またワニ革など硬質の皮革には使用しないで下さい。パンチ本体の破損や生地を傷める原因となります。堅い素材(硬質プラスチックなど)には使えませんのでご注意下さい。使用後はパンチ刃をいためない様に、また幼児や子供の手の届かない所に保管して下さい。

型番:

4977292171236
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • パンチ穴径:2.0mm・2.5mm・3.0mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm
  • ストッパー付
レザーパンチの外観1

レザーパンチの外観1

レザーパンチのパッケージ

レザーパンチのパッケージ

レザーパンチの外観2

レザーパンチの外観2

レザーパンチの使用例

レザーパンチの使用例

レザーパンチの外観3

レザーパンチの外観3

注意・禁止事項

  • ※ ご使用前にパンチ刃が座に直角に当たっているか、点検してください。
  • ※ また本体やパンチ刃に欠けや曲りなどの異常がないか、確認してください。
  • ※ 異常がある場合にはご使用にならないで下さい。使用前に支障のない部分で試用してください。
  • ※ ベルトなどの厚い物に穴を開ける時は、パンチ刃がベルトなどに食い込んだ状態のままで、左右に少し動かしながら数回に分けて、軽くハンドルを握り締めて穴を開けてください。
  • ※ 両手で強力に締めつけて穴を開けたり、ハンマー等でパンチ刃を打ったりすると刃が欠けたり、ハンドルが変形して使用できなくなります。また、商品を傷つけたりすることがありますので十分注意してください。

4977292171236の仕様・寸法情報

商品分類
その他
仕様1
ストッパー付
パンチ穴径(mm)
2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5
JANコード
4977292171236
商品幅(mm)
105
商品高さ(mm)
285
商品奥行き(mm)
30
単品重量(g)
440

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921712364977292171236
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,456円
( 1,602円 )
3日目

詳細情報

基本情報

6段階の穴開け調節が可能なレザーパンチ。
【特長】
・手で回転させて穴の大きさを選択。
【用途】
・レザー・ビニール・厚紙・皮革などの丸穴あけ(厚さ4mmまで)。

ご注意

  • また、商品を傷つけたりすることがありますので十分注意して下さい。厚さ4mmを超えるもの、またワニ革など硬質の皮革には使用しないで下さい。パンチ本体の破損や生地を傷める原因となります。堅い素材(硬質プラスチックなど)には使えませんのでご注意下さい。使用後はパンチ刃をいためない様に、また幼児や子供の手の届かない所に保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レザーパンチ No.650の型番4977292171236のページです。 型番4977292171236に関する仕様情報を記載しております。
レザーパンチ No.650のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レザーパンチ No.650
革製品補修用パンチ No.800
スナップハトメ両用パンチ No.500
ネジ式スナップパンチ No.1750
ハトメの玉 No.5
ホック No.56
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,456円1,147円1,217円2,721円445円628円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
仕様1ストッパー付-----
パンチ穴径(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5-----
JANコード497729217123649772921785254977292177948497729214450649772921780514977292178112
商品幅(mm)10590100957577
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました