ツール用品技術窓口

ポリ・ワッシャー1.5mm厚 4977292144698

ポリ・ワッシャー1.5mm厚

通常単価(税別)
796
税込単価
876
通常出荷日:3日目

カシメ、スナップファスナー用の1.5mm厚のポリワッシャー。【特長】・使用する枚数によって厚みを調整。...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • 入数
    100個相当入
  • 穴径 (mm)
    約4.8
  • 厚さ (mm)
    約1.5
  • 全体径 (mm)
    約15
  • JANコード
    4977292144698
  • 商品幅 (mm)
    85
  • 商品高さ (mm)
    130
  • 商品奥行き (mm)
    10
  • 単品重量 (g)
    20

ご注意

  • 本機の説明書を熟読のうえご使用下さい。作業中は、誤って幼児がポリワッシャーを飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。

型番:

4977292144698
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 全体径:約15mm
  • 穴径:約4.8mm
  • 厚さ:約1.5mm
  • 入数:100個相当入
ポリ・ワッシャー1.5mm厚の外観

ポリ・ワッシャー1.5mm厚の外観

ポリ・ワッシャー1.5mm厚のパッケージ

ポリ・ワッシャー1.5mm厚のパッケージ

4977292144698の仕様・寸法情報

商品分類
その他
入数
100個相当入
穴径(mm)
約4.8
厚さ(mm)
約1.5
全体径(mm)
約15
JANコード
4977292144698
商品幅(mm)
85
商品高さ(mm)
130
商品奥行き(mm)
10
単品重量(g)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921446984977292144698
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
796
( 876 )
3日目

詳細情報

基本情報

カシメ、スナップファスナー用の1.5mm厚のポリワッシャー。
【特長】
・使用する枚数によって厚みを調整。
【用途】
・カシメ・スナップファスナー使用時の厚さ調整・薄生地の補強用。

ご注意

  • 本機の説明書を熟読のうえご使用下さい。作業中は、誤って幼児がポリワッシャーを飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリ・ワッシャー1.5mm厚の型番4977292144698のページです。 型番4977292144698に関する仕様情報を記載しております。
ポリ・ワッシャー1.5mm厚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ・ワッシャー1.5mm厚
ハトメの玉5mm 2000入 N0.5-B
ハトメの玉 No.5
ステンレス両面ハトメ10mm
ステンレス両面ハトメ15mm
スナップファスナー 15mm 足の長さ(mm)約6.0
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格7961,5684451,9412,3421,007 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
入数100個相当入2000個相当入150個相当入60組入30組入10組入
穴径(mm)約4.8-----
厚さ(mm)約1.5-----
全体径(mm)約15-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました