17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホック No.56 4977292178112

ホック No.56

通常単価(税別)
628円
税込単価
691円
通常出荷日:3日目

Y-SK11スナップハトメ両用パンチNo.500用のホック。【特長】・SK11スナップハトメ両用パンチ...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • 入数
    12組入
  • ホック最大取付厚 (mm)
    約1.5
  • JANコード
    4977292178112
  • 適用機種
    SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)
  • 商品幅 (mm)
    77
  • 商品高さ (mm)
    125
  • 商品奥行き (mm)
    6
  • 単品重量 (g)
    20

型番:

4977292178112
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • ホック最大取付厚:約1.5mm
  • 入数:12組入
  • 適合機種:SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)
ホックの外観

ホックの外観

ホックのパッケージ

ホックのパッケージ

4977292178112の仕様・寸法情報

商品分類
その他
入数
12組入
ホック最大取付厚(mm)
約1.5
JANコード
4977292178112
適用機種
SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)
商品幅(mm)
77
商品高さ(mm)
125
商品奥行き(mm)
6
単品重量(g)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921781124977292178112
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
628円
( 691円 )
3日目

詳細情報

基本情報

Y-SK11スナップハトメ両用パンチNo.500用のホック。
【特長】
・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能。
【用途】
・スナップボタンの取付け・交換。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホック No.56の型番4977292178112のページです。 型番4977292178112に関する仕様情報を記載しております。
ホック No.56のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホック No.56
ホック コルト
ホック ニッケル頭
ハトメの玉 No.5
ハトメの玉 No.25
両面ハトメの玉 No.75
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格628円740円698円445円439円692円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
入数12組入12組入12組入150個相当入60個相当入20組相当入
ホック最大取付厚(mm)約1.5約1.5約1.5---
JANコード497729217811249772921781814977292178174497729217805149772921780754977292175265
適用機種SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました