ツール用品技術窓口

ハトメパンチ 普及型 No.200 4977292177917

ハトメパンチ 普及型 No.200

通常単価(税別)
993
税込単価
1,092
通常出荷日:3日目

コンパクトなサイズのハトメパンチです。【特長】・プライヤー形式で取扱いが簡単です・ハトメを取り付けるこ...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • セット内容付属品
    セット内容:8mmハトメ100個相当
  • グリップ色
    黄色
  • ハトメ穴径 (mm)
    約6.0
  • 下穴寸法 (mm)
    7.0~8.0
  • 最大取付厚 (mm)
    約2.5
  • JANコード
    4977292177917
  • 材質1
    本体:ニッケルメッキ
  • 商品幅 (mm)
    88
  • 商品高さ (mm)
    227
  • 商品奥行き (mm)
    23
  • 単品重量 (g)
    200

ご注意

  • 玉の入数は重量を目安に入れております。ハトメの数が表示と合わない事がありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。対象物(トラックの幌やシートあるいは製本、服飾等の穴の補強、補修など)に下穴をあけてパンチします。下穴をあけてパンチすると、一層きれいに仕上がります。取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。ハトメの裏表を十分確認してからパンチして下さい。必要以上の力を加えると、ハトメが異形するばかりでなく本体機能も破壊されますのでご注意下さい。
  • 作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。作業中は、指などを挟まないように十分注意し、ハトメや抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。

型番:

4977292177917
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ハトメパンチ 普及型 4977292177917の仕様

  • ハトメ穴径:約6.0mm
  • 最大取付厚:約2.5mm
  • 下穴サイズ:7.0~8.0mm
  • グリップ色:黄色
ハトメパンチ 普及型 4977292177917の外観

ハトメパンチ 普及型 4977292177917の外観

ハトメパンチ 普及型 4977292177917のパッケージ

ハトメパンチ 普及型 4977292177917のパッケージ

ハトメパンチ 普及型 4977292177917のの使用例

ハトメパンチ 普及型 4977292177917のの使用例

4977292177917の仕様・寸法情報

商品分類
その他
セット内容付属品
セット内容:8mmハトメ100個相当
グリップ色
黄色
ハトメ穴径(mm)
約6.0
下穴寸法(mm)
7.0~8.0
最大取付厚(mm)
約2.5
JANコード
4977292177917
材質1
本体:ニッケルメッキ
商品幅(mm)
88
商品高さ(mm)
227
商品奥行き(mm)
23
単品重量(g)
200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921779174977292177917
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
993
( 1,092 )
3日目

詳細情報

基本情報

コンパクトなサイズのハトメパンチです。
【特長】
・プライヤー形式で取扱いが簡単です
・ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます
【用途】
・厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修

ご注意

  • 玉の入数は重量を目安に入れております。ハトメの数が表示と合わない事がありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。対象物(トラックの幌やシートあるいは製本、服飾等の穴の補強、補修など)に下穴をあけてパンチします。下穴をあけてパンチすると、一層きれいに仕上がります。取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。ハトメの裏表を十分確認してからパンチして下さい。必要以上の力を加えると、ハトメが異形するばかりでなく本体機能も破壊されますのでご注意下さい。
  • 作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。作業中は、指などを挟まないように十分注意し、ハトメや抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハトメパンチ 普及型 No.200の型番4977292177917のページです。 型番4977292177917に関する仕様情報を記載しております。
ハトメパンチ 普及型 No.200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハトメパンチ 普及型 No.200
ハトメパンチ 普及型 No.100
スナップハトメ両用パンチ No.500
ハトメパンチ DX No.400
ハトメの玉 No.5
ハトメの玉 No.25
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格9938041,2172,236445439
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
セット内容付属品セット内容:8mmハトメ100個相当セット内容:5mmハトメ100個相当セット内容:5mmハトメ100個相当・スナップボタン8組セット内容:5mmハトメ100個相当・8mmハトメ50個相当--
グリップ色黄色黄色黄色---
ハトメ穴径(mm)約6.0約4.0約4.0(5ハトメ)約4.0・(8ハトメ)約6.0約4.0約6.0
下穴寸法(mm)7.0~8.055(5ハトメ)5.0・(8ハトメ)7.0~8.057.0~8.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました