ツール用品技術窓口

ハトメパンチ 普及型 No.100 4977292177900

ハトメパンチ 普及型 No.100

通常単価(税別)
804
税込単価
884
通常出荷日:3日目

コンパクトなサイズのハトメパンチ。【特長】・プライヤー形式で取扱いが簡単です・ハトメを取り付けることに...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • セット内容付属品
    セット内容:5mmハトメ100個相当
  • グリップ色
    黄色
  • ハトメ穴径 (mm)
    約4.0
  • 下穴寸法 (mm)
    5
  • 最大取付厚 (mm)
    約2.0
  • JANコード
    4977292177900
  • 材質1
    本体:ニッケルメッキ
  • 商品幅 (mm)
    80
  • 商品高さ (mm)
    225
  • 商品奥行き (mm)
    22
  • 単品重量 (g)
    160

ご注意

  • また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。作業中は、指などを挟まないように十分注意し、ハトメや抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。雨や水気のある所、湿気の多い場所へのご使用は、サビが発生する事があり適しません。

型番:

4977292177900
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ハトメパンチ 普及型 4977292177900の仕様

  • ハトメ穴径:約4.0mm
  • 最大取付厚:約2.0mm
  • 下穴サイズ:5.0mm
  • グリップ色:黄色
ハトメパンチ 普及型 4977292177900の外観

ハトメパンチ 普及型 4977292177900の外観

ハトメパンチ 普及型 4977292177900のパッケージ

ハトメパンチ 普及型 4977292177900のパッケージ

4977292177900の仕様・寸法情報

商品分類
その他
セット内容付属品
セット内容:5mmハトメ100個相当
グリップ色
黄色
ハトメ穴径(mm)
約4.0
下穴寸法(mm)
5
最大取付厚(mm)
約2.0
JANコード
4977292177900
材質1
本体:ニッケルメッキ
商品幅(mm)
80
商品高さ(mm)
225
商品奥行き(mm)
22
単品重量(g)
160

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921779004977292177900
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
804
( 884 )
3日目

詳細情報

基本情報

コンパクトなサイズのハトメパンチ。
【特長】
・プライヤー形式で取扱いが簡単です
・ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます
【用途】
・厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修

ご注意

  • また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。作業中は、指などを挟まないように十分注意し、ハトメや抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。雨や水気のある所、湿気の多い場所へのご使用は、サビが発生する事があり適しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハトメパンチ 普及型 No.100の型番4977292177900のページです。 型番4977292177900に関する仕様情報を記載しております。
ハトメパンチ 普及型 No.100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハトメパンチ 普及型 No.100
ハトメパンチ 普及型 No.200
スナップハトメ両用パンチ No.500
ハトメパンチ DX No.400
両面ハトメの玉(100組)
ハトメの玉 No.5
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格8049931,2172,2361,548445
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
セット内容付属品セット内容:5mmハトメ100個相当セット内容:8mmハトメ100個相当セット内容:5mmハトメ100個相当・スナップボタン8組セット内容:5mmハトメ100個相当・8mmハトメ50個相当--
グリップ色黄色黄色黄色---
ハトメ穴径(mm)約4.0約6.0約4.0(5ハトメ)約4.0・(8ハトメ)約6.0約12.0約4.0
下穴寸法(mm)57.0~8.05(5ハトメ)5.0・(8ハトメ)7.0~8.0125

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました