ツール用品技術窓口

ハトメパンチ DX No.400 4977292177931

ハトメパンチ DX No.400

通常単価(税別)
2,236
税込単価
2,460
通常出荷日:3日目

1丁で5mmと8mmのハトメがカシメ出来る兼用型です。【特長】・頭部のカシメ座が平行に上下するのでハト...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • セット内容付属品
    セット内容:5mmハトメ100個相当・8mmハトメ50個相当
  • ハトメ穴径 (mm)
    (5ハトメ)約4.0・(8ハトメ)約6.0
  • 下穴寸法 (mm)
    (5ハトメ)5.0・(8ハトメ)7.0~8.0
  • 最大取付厚 (mm)
    (5ハトメ)約2.0・(8ハトメ)約2.5
  • JANコード
    4977292177931
  • 材質1
    本体:クロームメッキ
  • 商品幅 (mm)
    92
  • 商品高さ (mm)
    268
  • 商品奥行き (mm)
    25
  • 単品重量 (g)
    360

ご注意

  • 作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。作業中は、指などを挟まないように十分注意し、ハトメや抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。

型番:

4977292177931
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ハトメパンチ DXの仕様

  • ハトメ穴径:(5mmハトメ)約4.0mm・(8mmハトメ)約6.0mm
  • 最大取付厚:(5mmハトメ)約2.0mm・(8mmハトメ)約2.5mm
  • 下穴サイズ:(5mmハトメ)5.0mm・(8mmハトメ)7.0~8.0mm
ハトメパンチ DXの外観

ハトメパンチ DXの外観

ハトメの玉の使用例

ハトメの玉の使用例

ハトメパンチ DXのパッケージ

ハトメパンチ DXのパッケージ

4977292177931の仕様・寸法情報

商品分類
その他
セット内容付属品
セット内容:5mmハトメ100個相当・8mmハトメ50個相当
ハトメ穴径(mm)
(5ハトメ)約4.0・(8ハトメ)約6.0
下穴寸法(mm)
(5ハトメ)5.0・(8ハトメ)7.0~8.0
最大取付厚(mm)
(5ハトメ)約2.0・(8ハトメ)約2.5
JANコード
4977292177931
材質1
本体:クロームメッキ
商品幅(mm)
92
商品高さ(mm)
268
商品奥行き(mm)
25
単品重量(g)
360
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921779314977292177931
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,236
( 2,460 )
3日目

詳細情報

基本情報

1丁で5mmと8mmのハトメがカシメ出来る兼用型です。
【特長】
・頭部のカシメ座が平行に上下するのでハトメを均一にカシメられます
・ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます
・7mmの下穴開け機能付きです
【用途】
・厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修

ご注意

  • 作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。作業中は、指などを挟まないように十分注意し、ハトメや抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハトメパンチ DX No.400の型番4977292177931のページです。 型番4977292177931に関する仕様情報を記載しております。
ハトメパンチ DX No.400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハトメパンチ DX No.400
ハトメパンチ 普及型 No.200
ハトメパンチ 普及型 No.100
スナップハトメ両用パンチ No.500
ハトメの玉 No.5
ハトメの玉 No.25
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,2369938041,217445439
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
セット内容付属品セット内容:5mmハトメ100個相当・8mmハトメ50個相当セット内容:8mmハトメ100個相当セット内容:5mmハトメ100個相当セット内容:5mmハトメ100個相当・スナップボタン8組--
ハトメ穴径(mm)(5ハトメ)約4.0・(8ハトメ)約6.0約6.0約4.0約4.0約4.0約6.0
下穴寸法(mm)(5ハトメ)5.0・(8ハトメ)7.0~8.07.0~8.05557.0~8.0
最大取付厚(mm)(5ハトメ)約2.0・(8ハトメ)約2.5約2.5約2.0(5ハトメ)約2.0・(スナップボタン)約1.5約2.0約2.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました