17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハトメの玉8mm 1000入 N0.25-B NO.25-B

ハトメの玉8mm 1000入 N0.25-B

通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円
通常出荷日:3日目

厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適な8mmハトメの玉。【特長】・SK11ハトメパンチ(No....

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • 入数
    1000個相当入
  • ハトメ穴径 (mm)
    約6.0
  • 下穴寸法 (mm)
    7.0~8.0
  • 最大取付厚 (mm)
    約2.5
  • JANコード
    4977292175890
  • 適用機種
    SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)
  • 商品幅 (mm)
    100
  • 商品高さ (mm)
    75
  • 商品奥行き (mm)
    100
  • 単品重量 (g)
    280

型番:

NO.25-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ハトメの玉8mm 1,000入の仕様

  • ハトメ穴径:約6.0mm
  • 最大取付厚:約2.5mm
  • 下穴サイズ:7.0~8.0mm
  • 入数:1,000個相当入
  • 適合機種:SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)
ハトメの玉8mm 1,000入の外観

ハトメの玉8mm 1,000入の外観

ハトメの玉8mm 1,000入のパッケージ

ハトメの玉8mm 1,000入のパッケージ

NO.25-Bの仕様・寸法情報

商品分類
その他
入数
1000個相当入
ハトメ穴径(mm)
約6.0
下穴寸法(mm)
7.0~8.0
最大取付厚(mm)
約2.5
JANコード
4977292175890
適用機種
SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)
商品幅(mm)
100
商品高さ(mm)
75
商品奥行き(mm)
100
単品重量(g)
280
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.25-BNO.25-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400円
( 1,540円 )
3日目

詳細情報

基本情報

厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適な8mmハトメの玉。
【特長】
・SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です
・1000個相当入りのお徳用ハトメの玉です
【用途】
・厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハトメの玉8mm 1000入 N0.25-Bの型番NO.25-Bのページです。 型番NO.25-Bに関する仕様情報を記載しております。
ハトメの玉8mm 1000入 N0.25-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハトメの玉8mm 1000入 N0.25-B
ハトメの玉5mm 2000入 N0.5-B
ハトメの玉 No.25
両面ハトメの玉 8mm No.65
両面ハトメの玉 真鍮10mm
両面ハトメの玉 真鍮12mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,400円1,568円439円635円720円3,015円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
入数1000個相当入2000個相当入60個相当入30組相当入20組100組相当入
ハトメ穴径(mm)約6.0約4.0約6.0約8.0約10.0約12.0
下穴寸法(mm)7.0~8.057.0~8.081012
最大取付厚(mm)約2.5約2.0約2.5約2.5約3.5約3.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました