17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハトメの玉5mm 2000入 N0.5-B 4977292175883

ハトメの玉5mm 2000入 N0.5-B

通常単価(税別)
1,568円
税込単価
1,725円
通常出荷日:3日目

厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適な5mmハトメの玉。【特長】・SK11ハトメパンチ(No....

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • 入数
    2000個相当入
  • ハトメ穴径 (mm)
    約4.0
  • 下穴寸法 (mm)
    5
  • 最大取付厚 (mm)
    約2.0
  • JANコード
    4977292175883
  • 適用機種
    SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)
  • 商品幅 (mm)
    100
  • 商品高さ (mm)
    75
  • 商品奥行き (mm)
    100
  • 単品重量 (g)
    280

型番:

4977292175883
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ハトメの玉5mm 2,000入の仕様

  • ハトメ穴径:約4.0mm
  • 最大取付厚:約2.0mm
  • 下穴サイズ:5.0mm
  • 適合機種:SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)
ハトメの玉5mm 2,000入の外観

ハトメの玉5mm 2,000入の外観

ハトメの玉5mm 2,000入のパッケージ

ハトメの玉5mm 2,000入のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 玉の入数は重量を目安に入れております。数が合わない事がありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。
  • ※ 本機のハトメパンチの説明書を熟読のうえご使用ください。
  • ※ 取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けてください。

4977292175883の仕様・寸法情報

商品分類
その他
入数
2000個相当入
ハトメ穴径(mm)
約4.0
下穴寸法(mm)
5
最大取付厚(mm)
約2.0
JANコード
4977292175883
適用機種
SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)
商品幅(mm)
100
商品高さ(mm)
75
商品奥行き(mm)
100
単品重量(g)
280
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921758834977292175883
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,568円
( 1,725円 )
3日目

詳細情報

基本情報

厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適な5mmハトメの玉。
【特長】
・SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能。
・2000個相当入りのお徳用。
【用途】
・厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハトメの玉5mm 2000入 N0.5-Bの型番4977292175883のページです。 型番4977292175883に関する仕様情報を記載しております。
ハトメの玉5mm 2000入 N0.5-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハトメの玉5mm 2000入 N0.5-B
ハトメの玉 No.5
ハトメの玉8mm 1000入 N0.25-B
両面ハトメの玉 真鍮10mm
両面ハトメの玉 真鍮12mm
両面ハトメの玉 アルミ10mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,568円445円1,400円720円3,015円656円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
入数2000個相当入150個相当入1000個相当入20組100組相当入25組
ハトメ穴径(mm)約4.0約4.0約6.0約10.0約12.0約10.0
下穴寸法(mm)557.0~8.0101210
最大取付厚(mm)約2.0約2.0約2.5約3.5約3.5約3.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました