17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハトメの玉 No.5 4977292178051

ハトメの玉 No.5

通常単価(税別)
445円
税込単価
490円
通常出荷日:3日目

厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適なハトメ玉。【特長】・SK11ハトメパンチ(No.100・...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • 入数
    150個相当入
  • ハトメ穴径 (mm)
    約4.0
  • 下穴寸法 (mm)
    5
  • 最大取付厚 (mm)
    約2.0
  • JANコード
    4977292178051
  • 適用機種
    SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)
  • 商品幅 (mm)
    75
  • 商品高さ (mm)
    128
  • 商品奥行き (mm)
    10
  • 単品重量 (g)
    20

型番:

4977292178051
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • ハトメ穴径:約4.0mm
  • 最大取付厚:約2.0mm
  • 下穴サイズ:5.0mm
  • 適合機種:SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)
ハトメの玉の外観

ハトメの玉の外観

ハトメの玉のパッケージ

ハトメの玉のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 本機のハトメパンチの説明書を熟読の上ご使用ください。
  • ※ 取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けてください。
  • ※ 作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払いください。

4977292178051の仕様・寸法情報

商品分類
その他
入数
150個相当入
ハトメ穴径(mm)
約4.0
下穴寸法(mm)
5
最大取付厚(mm)
約2.0
JANコード
4977292178051
適用機種
SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)
商品幅(mm)
75
商品高さ(mm)
128
商品奥行き(mm)
10
単品重量(g)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921780514977292178051
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445円
( 490円 )
3日目

詳細情報

基本情報

厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適なハトメ玉。
【特長】
・SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です
【用途】
・厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハトメの玉 No.5の型番4977292178051のページです。 型番4977292178051に関する仕様情報を記載しております。
ハトメの玉 No.5のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
補強
4
満足度:4.0
主に掲示物や社内で使用する札の穴の補強に使用しました。納期は数日掛かりますが丁度よい入り数と価格だったため、ミスミさんか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハトメの玉 No.5
ハトメの玉 No.25
ハトメの玉5mm 2000入 N0.5-B
両面ハトメの玉 No.90
両面ハトメの玉 No.75
両面ハトメの玉 8mm No.65
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格445円439円1,568円628円692円635円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
入数150個相当入60個相当入2000個相当入10組相当入20組相当入30組相当入
ハトメ穴径(mm)約4.0約6.0約4.0約15.0約12.0約8.0
下穴寸法(mm)57.0~8.0516128
最大取付厚(mm)約2.0約2.5約2.0約4.0約3.5約2.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました