ツール用品技術窓口

ネジ式スナップパンチ No.1750 4977292144506

ネジ式スナップパンチ No.1750

通常単価(税別)
2,721円
税込単価
2,993円
通常出荷日:3日目

簡単でお手軽、ネジ式スナップファスナーの取付け作業に便利なかしめ工具セット。【特長】・プライヤーを握る...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • セット内容付属品
    セット内容:ネジ式スナップ6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個
  • 下穴寸法 (mm)
    約3.0
  • 最大取付厚 (mm)
    約3.0
  • 足の長さ (mm)
    約12.0
  • 頭径 (mm)
    約15.0
  • JANコード
    4977292144506
  • 材質1
    本体:鉄、グリップ:ポリプロピレン、ネジ式スナップ:鉄・ニッケルメッキ
  • 商品幅 (mm)
    95
  • 商品高さ (mm)
    250
  • 商品奥行き (mm)
    25
  • 単品重量 (g)
    320

ご注意

  • 作業中は、指などを挟まないように十分注意し、ネジ式スナップや抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。材質によっては取付厚が多少変わります。ハトメ以外は使用できないことがあります。

型番:

4977292144506
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 頭径:約15.0mm
  • 最大取付厚:約3.0mm
  • 下穴サイズ:約3.0mm
  • 足の長さ:約12.0mm
ネジ式スナップパンチの外観

ネジ式スナップパンチの外観

ネジ式スナップパンチのパッケージ

ネジ式スナップパンチのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 対象物(トラックの幌やシートあるいは製本、服飾等の穴の補強、補修など)に下穴をあけてパンチします。取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けてください。
  • ※ ネジ式スナップの表裏を十分確認してからパンチしてください。
  • ※ 必要以上の力を加えると、ネジ式スナップが異形するばかりでなく本体機能も破壊されますのでご注意ください。

4977292144506の仕様・寸法情報

商品分類
その他
セット内容付属品
セット内容:ネジ式スナップ6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個
下穴寸法(mm)
約3.0
最大取付厚(mm)
約3.0
足の長さ(mm)
約12.0
頭径(mm)
約15.0
JANコード
4977292144506
材質1
本体:鉄、グリップ:ポリプロピレン、ネジ式スナップ:鉄・ニッケルメッキ
商品幅(mm)
95
商品高さ(mm)
250
商品奥行き(mm)
25
単品重量(g)
320

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921445064977292144506
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,721円
( 2,993円 )
3日目

詳細情報

基本情報

簡単でお手軽、ネジ式スナップファスナーの取付け作業に便利なかしめ工具セット。
【特長】
・プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます
・生地の端から最大20mmの位置までスナップファスナーを取り付け出来ます
【用途】
・着脱式カーテン、遮熱カーテン、のれんなどの取付け

ご注意

  • 作業中は、指などを挟まないように十分注意し、ネジ式スナップや抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。材質によっては取付厚が多少変わります。ハトメ以外は使用できないことがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネジ式スナップパンチ No.1750の型番4977292144506のページです。 型番4977292144506に関する仕様情報を記載しております。
ネジ式スナップパンチ No.1750のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ式スナップパンチ No.1750
スナップファスナーパンチ No.1650
ネジ式スナップ15mm 10組
革製品補修用パンチ No.800
スナップハトメ両用パンチ No.500
ハトメパンチ DX No.400
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,721円2,721円1,137円1,147円1,217円2,236円
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
セット内容付属品セット内容:ネジ式スナップ6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個セット内容:スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個-セット内容:9mmカシメ玉30組相当・3mm下穴ポンチセット内容:5mmハトメ100個相当・スナップボタン8組セット内容:5mmハトメ100個相当・8mmハトメ50個相当
下穴寸法(mm)約3.0約3.0約3.035(5ハトメ)5.0・(8ハトメ)7.0~8.0
最大取付厚(mm)約3.0約3.0約3.0約5(5ハトメ)約2.0・(スナップボタン)約1.5(5ハトメ)約2.0・(8ハトメ)約2.5
足の長さ(mm)約12.0約6.0約12.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました