ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
TONE TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ) |
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
TONE コンビネーションハンマー |


スナップファスナーパンチの外観

スナップファスナーパンチのパッケージ
簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセット。
【特長】
・プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付け。
・生地の端から最大20mmの位置までスナップファスナーを取り付け可能。
【用途】
・ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。

ロブテックス
ハンドリベッター HR

SK-11
ハンドリベッター HR-11・HR-21

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
ジョー・超硬質ジョー
5通常価格(税別):1,245円~

SK-11
両面ハトメパンチ 8mm・12mm No.900・No.950
4通常価格(税別):1,357円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

TONE
六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):275円~

東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
4.6通常価格(税別):14,564円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):350円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):467円~