ツール用品技術窓口

スナップハトメ両用パンチ No.500 4977292177948

スナップハトメ両用パンチ No.500

通常単価(税別)
1,217円
税込単価
1,339円
通常出荷日:3日目

ハトメつけ、スナップつけに最適のかしめ工具。【特長】・1丁でスナップボタンとハトメが使用可能。・ハトメ...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • セット内容付属品
    セット内容:5mmハトメ100個相当・スナップボタン8組
  • グリップ色
    黄色
  • ハトメ穴径 (mm)
    約4.0
  • 下穴寸法 (mm)
    5
  • 最大取付厚 (mm)
    (5ハトメ)約2.0・(スナップボタン)約1.5
  • JANコード
    4977292177948
  • 材質1
    本体:ニッケルメッキ
  • 商品幅 (mm)
    100
  • 商品高さ (mm)
    250
  • 商品奥行き (mm)
    23
  • 単品重量 (g)
    240

ご注意

  • また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。作業中は、指等を挟まないように十分注意し、ハトメや抜きクズ等が誤って飛び散り、目等を傷める事がないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心掛けましょう。雨や水気のある所、湿気の多い場所へのご使用は、サビが発生する事があり適しません。

型番:

4977292177948
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • ハトメ穴径:約4.0mm
  • 最大取付厚:(5mmハトメ)約2.0mm・(スナップボタン)約1.5mm
  • 下穴サイズ:5.0mm
  • グリップ:黄色
スナップハトメ両用パンチの外観

スナップハトメ両用パンチの外観

スナップハトメ両用パンチのパッケージ

スナップハトメ両用パンチのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 玉の入数は重量を目安に入れております。玉の数が表示と合わない事がありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。
  • ※ 取付ける対象物に下穴をあけてからハトメをかしめてください。取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けてください。
  • ※ ハトメの表裏を十分確認してからパンチしてください。必要以上の力を加えると、ハトメが異形するばかりでなく本体機能も破壊されますのでご注意ください。

4977292177948の仕様・寸法情報

商品分類
その他
セット内容付属品
セット内容:5mmハトメ100個相当・スナップボタン8組
グリップ色
黄色
ハトメ穴径(mm)
約4.0
下穴寸法(mm)
5
最大取付厚(mm)
(5ハトメ)約2.0・(スナップボタン)約1.5
JANコード
4977292177948
材質1
本体:ニッケルメッキ
商品幅(mm)
100
商品高さ(mm)
250
商品奥行き(mm)
23
単品重量(g)
240

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921779484977292177948
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,217円
( 1,339円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハトメつけ、スナップつけに最適のかしめ工具。
【特長】
・1丁でスナップボタンとハトメが使用可能。
・ハトメを取り付けることにより、いつまでも品物を丈夫に長持ち。
【用途】
・厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修、スナップボタンの取付。

ご注意

  • また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。作業中は、指等を挟まないように十分注意し、ハトメや抜きクズ等が誤って飛び散り、目等を傷める事がないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心掛けましょう。雨や水気のある所、湿気の多い場所へのご使用は、サビが発生する事があり適しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スナップハトメ両用パンチ No.500の型番4977292177948のページです。 型番4977292177948に関する仕様情報を記載しております。
スナップハトメ両用パンチ No.500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップハトメ両用パンチ No.500
ハトメパンチ 普及型 No.200
ハトメパンチ 普及型 No.100
ハトメパンチ DX No.400
革製品補修用パンチ No.800
ネジ式スナップパンチ No.1750
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,217円993円804円2,236円1,147円2,721円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
セット内容付属品セット内容:5mmハトメ100個相当・スナップボタン8組セット内容:8mmハトメ100個相当セット内容:5mmハトメ100個相当セット内容:5mmハトメ100個相当・8mmハトメ50個相当セット内容:9mmカシメ玉30組相当・3mm下穴ポンチセット内容:ネジ式スナップ6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個
グリップ色黄色黄色黄色---
ハトメ穴径(mm)約4.0約6.0約4.0(5ハトメ)約4.0・(8ハトメ)約6.0--
下穴寸法(mm)57.0~8.05(5ハトメ)5.0・(8ハトメ)7.0~8.03約3.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました