17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス両面ハトメ15mm SH-15

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス両面ハトメ15mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SH-15

2021年07月に販売終了となりました。

ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いハトメ。
【特長】
・SK11強力打ち棒(SHP-15)専用のステンレス製両面ハトメ。
・サビに強いステンレス製で、屋外での使用に最適。
【用途】
・海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。

ご注意

  • 本品は専用打ち棒SHP-15でしか使用出来ません。専用打ち棒の説明書を熟読のうえご使用下さい。本品を専用打ち具以外で使用するとうまくカシメられなかったり、打ち具を破損する恐れがあります。取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けて下さい。必要以上の力でカシメますとハトメが変形したり、道具の故障の原因となります。指などを挟まないように注意し、保護メガネ、作業用手袋を着用して注意して作業を行って下さい。作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払いください。
  • また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品分類
その他
入数
30組入
ハトメ穴径(mm)
約15.0
下穴寸法(mm)
16
最大取付厚(mm)
約4.0
JANコード
4977292176453
適用機種
SK11強力打ち棒(SHP-15)
材質1
材質:ステンレス(SUS304)
商品幅(mm)
110
商品高さ(mm)
205
商品奥行き(mm)
20
単品重量(g)
100

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト