ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

遮熱アルミ箔シート
トラスコ中山
ミツトモ アルミハトメ
イチネンアクセス
ネジ式スナップ15mm 10組
SK-11
  • <
  • >
ステンレス両面ハトメ10mm SH-10

ステンレス両面ハトメ10mm

通常単価(税別)
1,941円
税込単価
2,135円
通常出荷日:3日目

【特長】・サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です【用途】・海洋レジャー、テント、シート...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • 入数
    60組入
  • ハトメ穴径 (mm)
    約9.6
  • 下穴寸法 (mm)
    10
  • 最大取付厚 (mm)
    約3.5
  • JANコード
    4977292176439
  • 適用機種
    SK11強力打ち棒(SHP-10)
  • 材質1
    材質:ステンレス(SUS304)
  • 商品幅 (mm)
    90
  • 商品高さ (mm)
    160
  • 商品奥行き (mm)
    30
  • 単品重量 (g)
    80

ご注意

  • また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。

型番:

SH-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • ハトメ穴径:約9.6mm
  • 最大取付厚:約3.5mm
  • 下穴サイズ:10.0mm
  • 適合機種:SK11強力打ち棒(SHP-10)
ステンレス両面ハトメ10mmの外観

ステンレス両面ハトメ10mmの外観

ステンレス両面ハトメ10mmのパッケージ

ステンレス両面ハトメ10mmのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 本品は専用打ち棒SHP-10でしか使用出来ません。
  • ※ 専用打ち棒の説明書を熟読のうえご使用ください。
  • ※ 本品を専用打ち具以外で使用するとうまくカシメられなかったり、打ち具を破損する恐れがあります。
  • ※ 取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けてください。

SH-10の仕様・寸法情報

商品分類
その他
入数
60組入
ハトメ穴径(mm)
約9.6
下穴寸法(mm)
10
最大取付厚(mm)
約3.5
JANコード
4977292176439
適用機種
SK11強力打ち棒(SHP-10)
材質1
材質:ステンレス(SUS304)
商品幅(mm)
90
商品高さ(mm)
160
商品奥行き(mm)
30
単品重量(g)
80

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH-10SH-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,941円
( 2,135円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です
【用途】
・海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修

ご注意

  • また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス両面ハトメ10mmの型番SH-10のページです。 型番SH-10に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス両面ハトメ10mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス両面ハトメ10mm
ステンレス両面ハトメ15mm
PC両面ハトメ玉10mm
両面ハトメの玉 真鍮10mm
両面ハトメの玉 アルミ10mm
真鍮製両面ハトメ(10組)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,941円2,342円880円720円656円824円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
入数60組入30組入20組入20組25組10組相当入
ハトメ穴径(mm)約9.6約15.0約9.5約10.0約10.0約15.0
下穴寸法(mm)101610101016
最大取付厚(mm)約3.5約4.0約3.5約3.5約3.5約4.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました