17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シャーシリーマ(パイプリーマ)

通常単価(税別)
1,4374,280
税込単価
1,5814,708
通常出荷日:3日目

穴繰り、穴さらい、バリ取り時に便利な工具です。【特長】・木・合板・アルミ・鉄管・各種ビニールパイプ・プ...

詳細を確認

ご注意

  • リーマは必ず垂直に立ててお使いください。リーマを引き抜くときは、必ず時計方向に回しながら引き揚げてください(逆回転しますと仕上面をキズつける原因となります)。硬い切削物の場合は、油を差しながら作業を行ってください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 穴ぐり寸法:3~12mm
シャーシリーマの外観

シャーシリーマの外観

シャーシリーマのパッケージ

シャーシリーマのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ リーマは必ず垂直に立ててお使いください。
  • ※ リーマを引き抜くときは、必ず時計方向に回しながら引き揚げてください(逆回転しますと仕上面をキズつける原因となります)。
  • ※ 硬い切削物の場合は、油を差しながら作業を行ってください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 穴ぐり寸法(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

穴ぐり寸法

(mm)

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
3~12
4977292144308
53
156
30
80
1個
3~16
4977292144315
56
162
18
100
1個
4~22
4977292144322
65
190
30
180
1個
4~32
4977292144339
65
192
32
340
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,437
( 1,581 )
3日目
1,985
( 2,184 )
3日目
2,788
( 3,067 )
3日目
4,280
( 4,708 )
3日目

詳細情報

基本情報

穴繰り、穴さらい、バリ取り時に便利な工具です。
【特長】
・木・合板・アルミ・鉄管・各種ビニールパイプ・プラスチック等への作業に最適です。
・加工材料も幅広く使用出来るように、焼入れおよび刃部の研磨がされています。
【用途】
・穴あけ作業後のバリ取り、塗装後の穴さらい作業

ご注意

  • リーマは必ず垂直に立ててお使いください。リーマを引き抜くときは、必ず時計方向に回しながら引き揚げてください(逆回転しますと仕上面をキズつける原因となります)。硬い切削物の場合は、油を差しながら作業を行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャーシリーマ(パイプリーマ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャーシリーマ(パイプリーマ)
銅管ブラシ CB46
配水用PE管融着工具 ポリカンナ替刃
配水用ポリエチレン配管工具 マルチクランプ用ライナ
TメーキングB型ヘッド
配水用ポリエチレン配管工具 ソケットエルボチーズクランプ
メーカーSK-11スーパーツールレッキス工業MCCコーポレーションアサダMCCコーポレーション
通常価格1,437-1,1432,4737,485 -41,700 -39,568 -
通常出荷日3日目1日目2日目9日目4日目〜9日目
商品タイプパイプリーマーパイプクリーニングブラシパイプリーマー水道配水用品パイプリーマー水道配水用品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト