17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PC両面ハトメ クリアー5組・ホワイト5組
  • 4977292144544
  • 4977292144551

PC両面ハトメ クリアー5組・ホワイト5組

通常単価(税別)
2,3562,468
税込単価
2,5922,715
通常出荷日:3日目

樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。【特長】・シートの中央など、お好みの場...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • 最大取付厚 (mm)
    約3.5
  • クリアー5組・ホワイト5組
  • 材質1
    ポリカーボネイト樹脂製
  • 商品幅 (mm)
    97
  • 商品高さ (mm)
    250
  • 商品奥行き (mm)
    25

ご注意

  • 取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けて下さい。ハトメの表・裏を十分確認してからパンチしてください。必要以上の力を加えると、ハトメが変形するばかりでなく、本体が破損するおそれがありますのでご注意ください。作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
  • 作業中は、指等を挟まないように十分注意し、ハトメや抜きクズ等が誤って飛び散り、目等を傷める事がないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心掛けましょう。打ち付けには木槌、プラスチックハンマーをご使用下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • ハトメ穴径:約9.5mm
  • 最大取付厚:約3.5mm
  • 下穴サイズ:10.0mm
  • 色:クリアー5組・ホワイト5組
PC両面ハトメの外観1

PC両面ハトメの外観1

PC両面ハトメのパッケージ

PC両面ハトメのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けてください。
  • ※ ハトメの表・裏を十分確認してからパンチしてください。
  • ※ 必要以上の力を加えると、ハトメが変形するばかりでなく、本体が破損するおそれがありますのでご注意ください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • セット内容付属品

  • ハトメ穴径(mm)

  • 下穴寸法(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

セット内容付属品

ハトメ穴径

(mm)

下穴寸法

(mm)

JANコード

単品重量

(g)

最小発注数量
セット内容:10mm下穴ポンチ・ポンチ用下敷
約9.5
10
4977292144544
200
1個
セット内容:12mm下穴ポンチ・ポンチ用下敷
約12
12
4977292144551
240
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,356
( 2,592 )
3日目
2,468
( 2,715 )
3日目

詳細情報

基本情報

樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。
【特長】
・シートの中央など、お好みの場所にハトメが取付けられます。
【用途】
・エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修

ご注意

  • 取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けて下さい。ハトメの表・裏を十分確認してからパンチしてください。必要以上の力を加えると、ハトメが変形するばかりでなく、本体が破損するおそれがありますのでご注意ください。作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
  • 作業中は、指等を挟まないように十分注意し、ハトメや抜きクズ等が誤って飛び散り、目等を傷める事がないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心掛けましょう。打ち付けには木槌、プラスチックハンマーをご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PC両面ハトメ クリアー5組・ホワイト5組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC両面ハトメ クリアー5組・ホワイト5組
両面ハトメの玉(20組)
両面ハトメの玉(100組)
真鍮製両面ハトメ(10組)
真鍮製両面ハトメ(20組)
PC両面ハトメ玉10mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,356-6211,548824944880
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
最大取付厚(mm)約3.5約3.5約3.5約4.0約3.5約3.5
クリアー5組・ホワイト5組-----
材質1ポリカーボネイト樹脂製アルミアルミ真鍮真鍮ポリカーボネイト樹脂製
商品幅(mm)97130100909087

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト