17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PC簡単両面ハトメセット PCH-12

PC簡単両面ハトメセット

通常単価(税別)
1,047円
税込単価
1,152円
通常出荷日:3日目

ゴムハンマーや木槌で打つだけで取り付けできる簡単ハトメ。【特長】・品物を丈夫に長持ちさせるのに大変優秀...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • 入数
    10組入
  • ハトメ穴径 (mm)
    約12.0
  • 下穴寸法 (mm)
    14
  • 最大取付厚 (mm)
    約1.0
  • JANコード
    4977292176156
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 商品幅 (mm)
    87
  • 商品高さ (mm)
    130
  • 商品奥行き (mm)
    25
  • 単品重量 (g)
    60

型番:

PCH-12
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • ハトメ穴径:約12.0mm
  • 最大取付厚:約1.0mm
  • 下穴サイズ:14.0mm
PC簡単両面ハトメセットの外観

PC簡単両面ハトメセットの外観

PC簡単両面ハトメセットのパッケージ

PC簡単両面ハトメセットのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けてください。
  • ※ 必要以上の力でカシメますとハトメの変形や破損原因となりますので必ず木槌やゴムハンマーで軽く打ちつけてください。
  • ※ 指などを挟まない様に注意し、保護メガネ、作業用手袋を着用して注意して作業を行ってください。

PCH-12の仕様・寸法情報

商品分類
その他
入数
10組入
ハトメ穴径(mm)
約12.0
下穴寸法(mm)
14
最大取付厚(mm)
約1.0
JANコード
4977292176156
材質1
ポリプロピレン
商品幅(mm)
87
商品高さ(mm)
130
商品奥行き(mm)
25
単品重量(g)
60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCH-12PCH-12
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,047円
( 1,152円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ゴムハンマーや木槌で打つだけで取り付けできる簡単ハトメ。
【特長】
・品物を丈夫に長持ちさせるのに大変優秀。
・サビない樹脂製。
【用途】
・テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PC簡単両面ハトメセットの型番PCH-12のページです。 型番PCH-12に関する仕様情報を記載しております。
PC簡単両面ハトメセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC簡単両面ハトメセット
PC両面ハトメ玉10mm
PC両面ハトメ玉12mm
ステンレス両面ハトメ10mm
ステンレス両面ハトメ15mm
両面ハトメの玉(20組)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,047円880円856円 -1,941円2,342円621円
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目3日目3日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
入数10組入20組入15組入60組入30組入20組相当入
ハトメ穴径(mm)約12.0約9.5約12約9.6約15.0約12.0
下穴寸法(mm)141012101612
最大取付厚(mm)約1.0約3.5約3.5約3.5約4.0約3.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました