17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンコンパクトケレン 薄刃 4977292164160
  • 4977292164160
  • 4977292164177

ステンコンパクトケレン 薄刃

通常単価(税別)
2,181円
税込単価
2,399円
通常出荷日:2日目

しなりを活かしサクサク削れる薄刃タイプのへら。【特長】・刃厚が0.6mmの薄刃でサビに強いステンレスを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 刃厚 (mm)
    薄刃(0.6)
  • パッケージ奥行き (mm)
    30
  • 材質
    グリップ:ゴムブリップ

ご注意

  • 安全の為、作業内容に応じて十分な装備をしてください。刃先部分は鋭利で危険ですので、注意してください。ハンマーでたたいたり、テコ等には使用しないでください。

型番:

4977292164160
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番:4977292164177 商品サイズ:幅100×高さ328×奥行き30mm

型番:4977292164177
商品サイズ:幅100×高さ328×奥行き30mm

この商品の使用上の注意について

  • 安全の為、作業内容に応じて十分な装備をしてください。
  • 刃先部分は鋭利で危険ですので、注意してください。
  • ハンマーでたたいたり、テコ等には使用しないでください。

4977292164160の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(刃)
ステンレス
サイズ
60mm×150mm
刃厚(mm)
薄刃(0.6)
JANコード
4977292164160
パッケージ幅(mm)
60
パッケージ高さ(mm)
336
パッケージ奥行き(mm)
30
パッケージ重量(g)
220
材質
グリップ:ゴムブリップ

絞り込み条件

  • サイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921641604977292164160

サイズ

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
60mm×150mm
4977292164160
60
336
220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,181円
( 2,399円 )
2日目

詳細情報

基本情報

しなりを活かしサクサク削れる薄刃タイプのへら。
【特長】
・刃厚が0.6mmの薄刃でサビに強いステンレスを使用し、丈夫で頑丈。
・握りやすく長時間作業に最適なゴムグリップの採用で作業の負担が軽減できる。
・サイズが幅60×高さ334×奥行き30mm、幅100×高さ328×奥行き30mmの2つのタイプで展開している。
【用途】
・サビ、ペンキ、パテ等をはがす際に利用可能。

ご注意

  • 安全の為、作業内容に応じて十分な装備をしてください。刃先部分は鋭利で危険ですので、注意してください。ハンマーでたたいたり、テコ等には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンコンパクトケレン 薄刃の型番4977292164160のページです。 型番4977292164160に関する仕様情報を記載しております。
ステンコンパクトケレン 薄刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンコンパクトケレン 薄刃
ステンスクレーパー薄刃 SWSシリーズ
ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4
ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8
ロングスクレーパー No.29
フッ素加工パテベラ ハガネ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,181円883円 -1,217円1,017円1,183円1,463円 -
通常出荷日2日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他スクレーパースクレーパーパテベラ
材質(刃)ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス-
刃厚(mm)薄刃(0.6)----0.4
パッケージ奥行き(mm)302020201310
材質グリップ:ゴムブリップ刃部:ステンレス(SUS420JII)、柄:木(ローズウッド)刃部:ステンレス(SUS420JII)、柄:木(ローズウッド)刃部:ステンレス(SUS420JII)、柄:木(ローズウッド)柄:木SK-5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました