17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

木柄ステンスクレーパーP42 SWS-P42

木柄ステンスクレーパーP42

  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 刃幅 (mm)
    42
  • タイプ
    P型
  • JANコード
    4977292167659
  • 板厚 (mm)
    1.2
  • パッケージ幅 (mm)
    42
  • パッケージ高さ (mm)
    196
  • パッケージ奥行き (mm)
    18
  • パッケージ重量 (g)
    85
  • 材質
    ステンレス

型番:

SWS-P42
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

木柄ステンスクレーパーP42の詳細

木柄ステンスクレーパーP42 商品イメージ

木柄ステンスクレーパーP42 商品イメージ

製品仕様

  • サイズ:幅42×高さ196×奥行き18mm
  • 重量:85g
  • 刃幅:42mm
  • 板厚:1.2mm
  • タイプ:P型

SWS-P42の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
刃幅(mm)
42
タイプ
P型
JANコード
4977292167659
板厚(mm)
1.2
パッケージ幅(mm)
42
パッケージ高さ(mm)
196
パッケージ奥行き(mm)
18
パッケージ重量(g)
85
材質
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SWS-P42SWS-P42
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
441
( 485 )
3日目

詳細情報

基本情報

はがし作業等に最適な木柄ステンスクレーパーP42。
【特長】
・刃部は、サビに強いステンレス製。
【用途】
・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落としに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木柄ステンスクレーパーP42の型番SWS-P42のページです。 型番SWS-P42に関する仕様情報を記載しております。
木柄ステンスクレーパーP42のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木柄ステンスクレーパーP42
木柄ステンスクレーパーY65
ステン貫通スクレーパーP42
ステン貫通スクレーパーY65
ステンスクレーパーP型 42
ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格441471621649743809
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパー
刃幅(mm)426542654242
タイプP型Y型P型Y型P型特厚刃・P型
JANコード497729216765949772921676664977292167673497729216768049772921679704977292167994
板厚(mm)1.21.222--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました