17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃
  • 4977292117708
  • 4977292117715

ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃

通常単価(税別)
762円
税込単価
838円
通常出荷日:3日目

シールのはがしや、さびやペンキのはがし、汚れ取りなどに使用可能なブラックスクレーパー。【特長】・ブラッ...

詳細を確認

ご注意

  • 表示用途以外には使用しないでください。刃部は危険ですので、直接手で触れないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ブラックスクレーパーの詳細

ブラックスクレーパー 4977292117708 商品イメージ

ブラックスクレーパー 4977292117708 商品イメージ

ブラックスクレーパー 4977292117715 商品イメージ

ブラックスクレーパー 4977292117715 商品イメージ

製品仕様

4977292117708

  • 規格:チョクバ 42MM
  • サイズ:幅42×高さ220×奥行き15mm
  • 重量:65g
  • 刃幅:42mm
  • タイプ:直刃

4977292117715

  • 規格:Yガタナナメ 63MM
  • サイズ:幅63×高さ220×奥行き15mm
  • 重量:75g
  • 刃幅:63mm
  • タイプ:Y型斜め刃

使用上のご注意

  • ※ 表示用途以外には使用しないでください。
  • ※ 刃部は危険ですので、直接手で触れないでください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • タイプ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

タイプ

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
42
直刃
4977292117708
42
15
65
3個
63
Y型斜め刃
4977292117715
63
35
75
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762円
( 838円 )
3日目
762円
( 838円 )
3日目

詳細情報

基本情報

シールのはがしや、さびやペンキのはがし、汚れ取りなどに使用可能なブラックスクレーパー。
【特長】
・ブラックカチオン電着塗装でメンテナンスが簡単。

ご注意

  • 表示用途以外には使用しないでください。刃部は危険ですので、直接手で触れないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃
ステンスクレーパーY型 65 SWS-5
ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7
セーフティスクレーパー替刃
木柄ステンスクレーパーY65
ステン貫通スクレーパーY65
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格762円1,003円911円541円702円842円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパーその他スクレーパースクレーパー
パッケージ高さ(mm)220225206160193190
材質ステンレス刃部:ステンレス(SUS420JII)、柄:木(ローズウッド)刃部:ステンレス(SUS420JII)、柄:木(ローズウッド)刃:SK5ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト