17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フッ素加工パテベラ ハガネ

通常単価(税別)
1,4781,888
税込単価
1,6262,077
通常出荷日:3日目

パテ離れ、汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のフッ素加工パテベラ ハガネ。【特長】・塗装内装のパテの仕...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パテベラ
  • 刃厚 (mm)
    0.4
  • パッケージ奥行き (mm)
    10
  • 材質
    SK-5
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

フッ素加工パテベラ ハガネの詳細例

フッ素加工パテベラ ハガネ 4977292113915 商品イメージ

フッ素加工パテベラ ハガネ 4977292113915 商品イメージ

フッ素加工パテベラ ハガネ 4977292113922 商品イメージ

フッ素加工パテベラ ハガネ 4977292113922 商品イメージ

フッ素加工パテベラ ハガネ 4977292113939 商品イメージ

フッ素加工パテベラ ハガネ 4977292113939 商品イメージ

フッ素加工パテベラ ハガネ 4977292113946 商品イメージ

フッ素加工パテベラ ハガネ 4977292113946 商品イメージ

フッ素加工パテベラ ハガネの仕様例

4977292113915

  • サイズ:幅50×高さ185×奥行き10mm
  • 重量:35g
  • 刃幅:50mm
  • 刃厚:0.4mm

4977292113922

  • サイズ:幅60×高さ200×奥行き10mm
  • 重量:40g
  • 刃幅:60mm
  • 刃厚:0.4mm

4977292113939

  • サイズ:幅125×高さ190×奥行き10mm
  • 重量:60g
  • 刃幅:125mm
  • 刃厚:0.4mm

4977292113946

  • サイズ:幅155×高さ190×奥行き10mm
  • 重量:70g
  • 刃幅:155mm
  • 刃厚:0.4mm

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
50
4977292113915
50
185
20
1個
60
4977292113922
60
200
40
1個
125
4977292113939
125
190
60
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,478
( 1,626 )
3日目
1,596
( 1,756 )
3日目
1,888
( 2,077 )
3日目

詳細情報

基本情報

パテ離れ、汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のフッ素加工パテベラ ハガネ。
【特長】
・塗装内装のパテの仕上げ塗りに適したヘラ。
・手入れの簡単な特殊加工柄を使用。
・フッ素加工が施してあるのでパテ離れがよく手入れが簡単。
【用途】
・塗装内装作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フッ素加工パテベラ ハガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素加工パテベラ ハガネ
替刃式セーフティスクレーパー SCS-5SS
セーフティスクレーパー替刃
下地用パテベラステンレス
ステンコンパクトケレン 薄刃
しなるパテベラステンレス 30~245mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,478-500233647 -2,181924 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
商品タイプパテベラスクレーパーその他パテベラその他パテベラ
刃厚(mm)0.40.50.50.4薄刃(0.6)0.4
パッケージ奥行き(mm)102520103010
材質SK-5刃:SK5刃:SK5SUS420J2グリップ:ゴムブリップSUS420J2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト