17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テフリックコーキングベラ
  • 4977292167901
  • 4977292167918

テフリックコーキングベラ

通常単価(税別)
838円
税込単価
922円
通常出荷日:3日目

特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりを持たせたテフリックコーキングベラ【特長】・ステンレスブレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コーキングへら
  • パッケージ幅 (mm)
    35
  • パッケージ高さ (mm)
    240
  • パッケージ奥行き (mm)
    12
  • 材質
    ブレード:ステンレス、柄:木

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。刃先は鋭利ですので、取扱いには十分注意して下さい。子供の手の届かないところに保管して下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

テフリックコーキングベラの詳細

テフリックコーキングベラ 4977292167901 商品イメージ

テフリックコーキングベラ 4977292167901 商品イメージ

テフリックコーキングベラ 4977292167918 商品イメージ

テフリックコーキングベラ 4977292167918 商品イメージ

製品仕様

4977292167901

  • 重量:38g
  • 刃幅:20mm

4977292167918

  • 重量:40g
  • 刃幅:25mm

使用上のご注意

  • ※ 用途以外には使用しないでください。
  • ※ 刃先は鋭利ですので、取扱いには充分注意してください。
  • ※ 子供の手の届かないところに保管してください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

JANコード

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
20
4977292167901
41
3個
25
4977292167918
43
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
838円
( 922円 )
3日目
838円
( 922円 )
3日目

詳細情報

基本情報

特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりを持たせたテフリックコーキングベラ
【特長】
・ステンレスブレードにふっ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。
・サイズ:幅23×高さ210×奥行き12mm
【用途】
・コーキング材料等の除去や仕上作業

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。刃先は鋭利ですので、取扱いには十分注意して下さい。子供の手の届かないところに保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テフリックコーキングベラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テフリックコーキングベラ
コーキングヘラ7.5ミリ
ふっ素樹脂コーキングベラ
替刃式セーフティスクレーパー SCS-5SS
プラスチックサッシヘラ V型
ステン貫通スクレーパーY65
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格838円430円768円809円473円842円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプコーキングへらコーキングへらコーキングへらスクレーパーその他スクレーパー
パッケージ幅(mm)3522351302265
パッケージ高さ(mm)240181240220185190
パッケージ奥行き(mm)126.51525718
材質ブレード:ステンレス、柄:木本体:ポリアセタールブレード:ステンレス(ふっ素樹脂加工)、柄:木刃:SK5樹脂ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト