17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コーキング落とし 荒削り用 4977292114394

コーキング落とし 荒削り用

通常単価(税別)
607円
税込単価
668円
通常出荷日:3日目

古くて傷んだコーキングを、手軽で簡単に落とすことができるコーキング落とし。【特長】・先端がステンレスの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 用途
    荒削り用
  • JANコード
    4977292114394
  • パッケージ幅 (mm)
    30
  • パッケージ高さ (mm)
    160
  • パッケージ奥行き (mm)
    7
  • パッケージ重量 (g)
    23
  • 材質
    ポリアセタール

型番:

4977292114394
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

コーキング落としの特長

コーキング落としのパッケージ画像

コーキング落としのパッケージ画像

仕様

  • 荒削り用
  • ステンレス刃付き
  • 日本製
ブランド名SK11
商品名コーキング落とし
規格アラケズリヨウ
商品サイズ幅30×高さ160×奥行き7mm
重量23g

4977292114394の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
用途
荒削り用
JANコード
4977292114394
パッケージ幅(mm)
30
パッケージ高さ(mm)
160
パッケージ奥行き(mm)
7
パッケージ重量(g)
23
材質
ポリアセタール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921143944977292114394
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
607円
( 668円 )
3日目

詳細情報

基本情報

古くて傷んだコーキングを、手軽で簡単に落とすことができるコーキング落とし。
【特長】
・先端がステンレスの為、効率よく削りやすい。
【用途】
・浴室、台所、洗面所、外壁、サッシ廻りなどの古いコーキング落としに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーキング落とし 荒削り用の型番4977292114394のページです。 型番4977292114394に関する仕様情報を記載しております。
コーキング落とし 荒削り用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキング落とし 荒削り用
コーキング落とし 仕上用
コーキングはがしカッター SKCS-2
スイープスクレーパー SW-BLUE
スイープスクレーパー SW-BLACK
ステン貫通スクレーパーP42
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格607円521円842円600円600円822円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他スクレーパースクレーパースクレーパー
用途荒削り用仕上用----
JANコード497729211439449772921144004977292167277497729216748249772921674994977292167673
パッケージ幅(mm)30288013013042
パッケージ高さ(mm)1601602708585192
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました