ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーキングノズル&カッター SKCS-4 SKCS-4

コーキングノズル&カッター SKCS-4

通常単価(税別)
1,539円
税込単価
1,693円
通常出荷日:3日目

古くなったコーキング剤の除去やコーキング剤の仕上げ作業が簡単にできるセット。【特長】・コーキングノズル...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • JANコード
    4977292167291
  • 仕様
    両方向作業対応(コーキングはがし)
  • パッケージ幅 (mm)
    175
  • パッケージ高さ (mm)
    270
  • パッケージ奥行き (mm)
    40
  • パッケージ質量 (g)
    150

ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。目地幅に適したノズルを確認してからご使用ください。刃先は非常に鋭利なので取扱いには十分注意してください。使用後は汚れを落とし、布などで完全に拭き取ってください。

型番:

SKCS-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

コーキングノズル先端画像

コーキングノズル先端画像

ブランド名SK11
商品名コーキングノズル&カッター
規格SKCS-4
商品サイズ幅175×高さ270×奥行き40mm
重量150g

特長

  • スクレーパーで古くなったコーキング剤の除去ができる。
  • スクレーパーは両方向作業に対応しているので硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることができる。
  • ノズルは異なる3種類の目地幅に対応している。

注意事項

  • 用途以外の使用はしない。
  • 目地幅に適したノズルを確認してから使用する。
  • 刃先は非常に鋭利なので取扱いには十分注意する。
コーキングノズルを指で支えながらずれないように、引きながら使用する

コーキングノズルを指で支えながらずれないように、引きながら使用する

ノズル単体でも写真のように、仕上げ用ヘラとしても使用できる

ノズル単体でも写真のように、仕上げ用ヘラとしても使用できる

コーキング剤は、乾燥後に取り除くことができる

コーキング剤は、乾燥後に取り除くことができる

押して削る

押して削る

引いて削る

引いて削る

表面仕上げ用にフラットスクレーパー

表面仕上げ用にフラットスクレーパー

必要な長さにカットする

必要な長さにカットする

安定するまでストッパーを差し込む

安定するまでストッパーを差し込む

ノズルストッパーを引き抜いて使用

ノズルストッパーを引き抜いて使用

SKCS-4の仕様・寸法情報

商品種類
その他
JANコード
4977292167291
仕様
両方向作業対応(コーキングはがし)
パッケージ幅(mm)
175
パッケージ高さ(mm)
270
パッケージ奥行き(mm)
40
パッケージ質量(g)
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKCS-4SKCS-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,539円
( 1,693円 )
3日目

詳細情報

基本情報

古くなったコーキング剤の除去やコーキング剤の仕上げ作業が簡単にできるセット。
【特長】
・コーキングノズルとコーキングはがしカッターがセットになったアイテム。
・仕様:両方向作業対応(コーキングはがし)。
【用途】
・古くなったコーキング剤の除去・コーキング剤の仕上げ作業。

ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。目地幅に適したノズルを確認してからご使用ください。刃先は非常に鋭利なので取扱いには十分注意してください。使用後は汚れを落とし、布などで完全に拭き取ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーキングノズル&カッター SKCS-4の型番SKCS-4のページです。 型番SKCS-4に関する仕様情報を記載しております。
コーキングノズル&カッター SKCS-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキングノズル&カッター SKCS-4
コーキングスクレーパーセット SKCS-1
コーキングパッドセット SKCS-6
コーキングノズル3PCS SKCS-3
コーキングノズルストッパー SKCS-5
コーキングノズル
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11井上工具
通常価格1,539円1,526円1,378円1,044円681円722円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
商品種類その他その他その他その他その他その他
JANコード49772921672914977292167260497729216731449772921672844977292167307-
仕様両方向作業対応(コーキングはがし)両方向作業対応(コーキングはがし)携帯に便利なケース付---
パッケージ幅(mm)175155160175130-
パッケージ高さ(mm)270270240270220-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました