17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

N型カット地ベラステンレス

通常単価(税別)
1,8552,399
税込単価
2,0412,639
通常出荷日:3日目

パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラ。【特長】・狭い場所でのクロスカット用のカット定規と...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • パッケージ高さ (mm)
    190
  • パッケージ奥行き (mm)
    10
  • 材質
    SUS430
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

N型カット地ベラステンレス 245MM0.6MM

パッケージ付きイメージ

パッケージ付きイメージ

ブランド名SK11
商品名N型カット地ベラステンレス
規格245MM0.6MM
商品サイズ幅240×高さ190×奥行き10mm
重量120g

仕様

  • 刃幅:245mm。
  • 刃厚:0.6mm。

N型カット地ベラステンレス 275MM0.6MM

パッケージ付きイメージ

パッケージ付きイメージ

ブランド名SK11
商品名N型カット地ベラステンレス
規格275MM0.6MM
商品サイズ幅270×高さ190×奥行き10mm
重量140g

仕様

  • 刃幅:275mm。
  • 刃厚:0.6mm。

N型カット地ベラステンレス 245MM1.2MM

パッケージ付きイメージ

パッケージ付きイメージ

ブランド名SK11
商品名N型カット地ベラステンレス
規格245MM1.2MM
商品サイズ幅240×高さ190×奥行き10mm
重量200g

仕様

  • 刃幅:245mm。
  • 刃厚:1.2mm。

N型カット地ベラステンレス 275MM1.2MM

パッケージ付きイメージ

パッケージ付きイメージ

ブランド名SK11
商品名N型カット地ベラステンレス
規格275MM1.2MM
商品サイズ幅270×高さ190×奥行き10mm
重量220g

仕様

  • 刃幅:275mm。
  • 刃厚:1.2mm。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • 刃厚(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

刃厚

(mm)

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
245
0.6
4977292113960
240
120
1個
275
0.6
4977292113977
270
140
3個
275
1.2
4977292113991
270
220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,855
( 2,041 )
3日目
1,957
( 2,153 )
3日目
2,399
( 2,639 )
3日目

詳細情報

基本情報

パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラ。
【特長】
・狭い場所でのクロスカット用のカット定規として使用できる。
・手入れの簡単な特殊加工柄を使用。
・狭いところにはN型タイプが現在では主流。
【用途】
・塗装内装作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

N型カット地ベラステンレスのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
クロス貼り
5
満足度:5.0
サイドの部分も定規に使えるので1本で色々な入隅に使うことができて道具の持ち替えの回数が減らせる。
0人が参考にしています。
壁紙のカットに
5
満足度:5.0
壁紙を際でカットするのに便利。厚手だけど、ビシっと隅で保持できるし曲がらない厚みが使いやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
N型カット地ベラステンレス
カット地ベラステンレス 245mm・275mm
ゴムベラ 大 長柄
プラスチックサッシヘラ V型
ステンスクレーパーP型 42
塗れるはがせるパテベラ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,855-1,955 -703207743110 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他スクレーパーパテベラ
パッケージ高さ(mm)190190310185225160
パッケージ奥行き(mm)1010157206
材質SUS430SUS430天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)樹脂刃部:ステンレス(SUS420JII)、柄:木(ローズウッド)ポリアセタール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト