ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバー耳栓(1組入) SEP-2-1P

ラバー耳栓(1組入)

通常単価(税別)
572円
税込単価
629円
通常出荷日:3日目

耳にジャストフィットし優れた遮音性の耳栓。【特長】・水洗い可能で長持ちするラバー製。・収納ケース付きで...

詳細を確認

ご注意

  • 本製品は騒音防止以外の用途(水泳など)には使用できません。小児の手の届かない場所に保管してください。耳に障害のある人は、医師に相談してご使用ください。使用中、耳に異常や違和感が発生した場合は使用を中止してください。高温な場所や直射日光が当たるところで保管しないでください。

型番:

SEP-2-1P
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

遮音性能

周波数(Hz)1252505001000200040008000
遮音値(dB)33.634.536.032.231.744.439.7
標準偏差(dB)5.07.37.44.13.06.54.0

NRR(Noise Reduction Rating):27dB
NRRはEPAが策定した遮音性能の目安です。NRRの単位はdBを使用し、数値が大きくなるほど遮音性能が高くなることを表しています。
例えば、100dBの騒音が発生している場所でNRR27の耳栓を正しく装着した場合、騒音値が100-27=73dBまで低下します。

注意・禁止事項

  • ※ 本製品は騒音防止以外の用途(水泳など)には使用できません。
  • ※ 小児の手の届かない場所に保管してください。
  • ※ 耳に障害のある人は、医師に相談してご使用ください。

SEP-2-1Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
耳せん
形状
フランジタイプ
NRR値(dB)
27
サイズ
フリー
コード
無
JANコード
4977292384209
材質
ラバー
入数
1組

絞り込み条件

  • 入数

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SEP-2-1PSEP-2-1P

入数

最小発注数量
1組
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
572円
( 629円 )
3日目

詳細情報

基本情報

耳にジャストフィットし優れた遮音性の耳栓。
【特長】
・水洗い可能で長持ちするラバー製。
・収納ケース付きで持ち運びに便利。
【用途】
・工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。

ご注意

  • 本製品は騒音防止以外の用途(水泳など)には使用できません。小児の手の届かない場所に保管してください。耳に障害のある人は、医師に相談してご使用ください。使用中、耳に異常や違和感が発生した場合は使用を中止してください。高温な場所や直射日光が当たるところで保管しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラバー耳栓(1組入)の型番SEP-2-1Pのページです。 型番SEP-2-1Pに関する仕様情報を記載しております。
ラバー耳栓(1組入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバー耳栓(1組入)
ソフト耳栓(2組入・15組入)
耳栓 340
耳栓 バトルプラグ
使い捨て耳栓 グライド
使い捨て耳栓 メテオ
メーカーSK-11SK-11アズワンモルデックスモルデックスモルデックス
通常価格572円600円 -521円 -4,022円530円 -64円 -
通常出荷日3日目3日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん
形状フランジタイプフォームタイプフランジタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプ
NRR値(dB)27--24(キャップ閉時)30-
サイズフリー---フリーM
コード無--有--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました