ファクトリーサプライ用品技術窓口

専用ツールホルダー SPU-TH SPU-TH

専用ツールホルダー SPU-TH

通常単価(税別)
1,057
税込単価
1,163
通常出荷日:5日目

様々な工具をすっきり収納出来ます。【特長】・ポップアップバッグPRO(SPU-R31DX)専用です・大...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    約290x約945
  • JANコード
    4977292166300
  • 商品幅 (mm)
    330
  • 商品高さ (mm)
    335
  • 商品奥行き (mm)
    15
  • 質量 (g)
    540
  • 仕様
    大小12個のポケット付
  • 材質(本体)
    ポリエステル

ご注意

  • 用途以外は使用しないで下さい。合成繊維ですので、火気・薬品等に近づけないでください。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。ポップアップバッグ(EPU-R31)にもご使用いただけますが、マジックテープでの装着はできません。

型番:

SPU-TH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

専用ツールホルダー SPU-THの仕様

  • サイズ:約290×約945mm
  • 大小12個のポケット付
専用ツールホルダー SPU-THの外観

専用ツールホルダー SPU-THの外観

専用ツールホルダー SPU-THのパッケージ

専用ツールホルダー SPU-THのパッケージ

専用ツールホルダー SPU-THの使用例1

専用ツールホルダー SPU-THの使用例1

専用ツールホルダー SPU-THの使用例2

専用ツールホルダー SPU-THの使用例2

注意・禁止事項

  • ※ 用途以外は使用しないでください。
  • ※ 合成繊維ですので、火気・薬品等に近づけないでください。
  • ※ 先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。

SPU-THの仕様・寸法情報

サイズ(mm)
約290x約945
JANコード
4977292166300
商品幅(mm)
330
商品高さ(mm)
335
商品奥行き(mm)
15
質量(g)
540
仕様
大小12個のポケット付
材質(本体)
ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPU-THSPU-TH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,057
( 1,163 )
5日目

詳細情報

基本情報

様々な工具をすっきり収納出来ます。
【特長】
・ポップアップバッグPRO(SPU-R31DX)専用です
・大小12個のポケットで工具をすっきり収納します
・出し入れしやすく、作業効率もアップします
・マジックテープでしっかり固定できます

ご注意

  • 用途以外は使用しないで下さい。合成繊維ですので、火気・薬品等に近づけないでください。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。ポップアップバッグ(EPU-R31)にもご使用いただけますが、マジックテープでの装着はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

専用ツールホルダー SPU-THの型番SPU-THのページです。 型番SPU-THに関する仕様情報を記載しております。
専用ツールホルダー SPU-THのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用ツールホルダー SPU-TH
専用ツールホルダー SPU-W48・SPU-W48DX用
ポップアップバッグPRO SPU-SQ31D
ツールバッグPRO HB
ツールキャリーバッグPRO STC-HB-S
ツールバッグPRO HB STB-HB-400
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,0571,3394,6525,4144,5466,651
通常出荷日5日目3日目3日目3日目在庫品1日目3日目
サイズ(mm)約290x約945約290x約945(幅)約350x(奥行)約350x(高さ)約310・(折りたたみ時高さ)約180幅240×高さ500×奥行240幅300×高さ280×奥行240幅400×高さ300×奥行240
JANコード497729216630049772921438994977292143844497729216602749772921660344977292166010
商品幅(mm)330330330240300400
商品高さ(mm)335640350500280300
商品奥行き(mm)1515200240240240
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト