ファクトリーサプライ用品技術窓口

専用ツールホルダー SPU-W48・SPU-W48DX用 4977292143899

専用ツールホルダー SPU-W48・SPU-W48DX用

  • サイズ (mm)
    約290x約945
  • JANコード
    4977292143899
  • 商品幅 (mm)
    330
  • 商品高さ (mm)
    640
  • 商品奥行き (mm)
    15
  • 質量 (g)
    720
  • ホルダー
    18個

ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。

型番:

4977292143899
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

製品仕様

  • サイズ:約290×約945mm
  • ホルダー:18個
専用ツールホルダーの外観

専用ツールホルダーの外観

専用ツールホルダーのパッケージ

専用ツールホルダーのパッケージ

専用ツールホルダーの使用例1

専用ツールホルダーの使用例1

専用ツールホルダーの使用例2

専用ツールホルダーの使用例2

注意・禁止事項

  • ※ 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。
  • ※ 先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。

4977292143899の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
約290x約945
JANコード
4977292143899
商品幅(mm)
330
商品高さ(mm)
640
商品奥行き(mm)
15
質量(g)
720
ホルダー
18個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921438994977292143899
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,338円
( 1,472円 )
3日目

詳細情報

基本情報

専用ツールバックに様々な工具をすっきり収納可能なツールホルダー。
【特長】
・ポップアップバッグPRO(SPU-W48、SPU-W48DX)専用。
・マジックテープでしっかり固定。
・大小18個のホルダーで工具をすっきり収納。
・出し入れしやすく、作業効率もアップ。
【用途】
・工具等の収納、整理。

ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

専用ツールホルダー SPU-W48・SPU-W48DX用の型番4977292143899のページです。 型番4977292143899に関する仕様情報を記載しております。
専用ツールホルダー SPU-W48・SPU-W48DX用のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
工具の整理に
3
満足度:3.0
工具を立てると直した場所がわかりやすいので 今のやつから便利になるかと思い購入しました。 意外と重量があます。 またバッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用ツールホルダー SPU-W48・SPU-W48DX用
専用ツールホルダー SPU-TH
ポップアップバッグPRO SPU-SQ31D
ツールバッグPRO HB
ツールキャリーバッグPRO STC-HB-S
ツールバッグPRO HB STB-HB-400
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,338円1,137円4,454円5,324円4,386円6,127円
通常出荷日3日目5日目3日目3日目在庫品1日目3日目
サイズ(mm)約290x約945約290x約945(幅)約350x(奥行)約350x(高さ)約310・(折りたたみ時高さ)約180幅240×高さ500×奥行240幅300×高さ280×奥行240幅400×高さ300×奥行240
JANコード497729214389949772921663004977292143844497729216602749772921660344977292166010
商品幅(mm)330330330240300400
商品高さ(mm)640335350500280300
商品奥行き(mm)1515200240240240

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト