ファクトリーサプライ用品技術窓口

革製ビスポケット 丸型 SBC-1CI

革製ビスポケット 丸型

通常単価(税別)
1,171
税込単価
1,288
通常出荷日:3日目

耐久性抜群の床皮と合成皮革を使用しています。【特長】・取り出しやすい丸型です【用途】・釘、ビス等の収納...

詳細を確認
  • JANコード
    4977292143714
  • 商品幅 (mm)
    130
  • 商品高さ (mm)
    210
  • 商品奥行き (mm)
    130
  • 質量 (g)
    92
  • 材質(本体)
    主材料:合成皮革
  • 材質2
    カラビナ:アルミ
  • 形状
    丸型

ご注意

  • 合成皮革ですので火気・薬品等に近付けないで下さい。バックル・リベット等の金具の変形・ゆるみ及び糸のほつれなど、異常のまま使用しないで下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SBC-1CI
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

革製ビスポケット 丸型の仕様

  • 丸型
革製ビスポケット 丸型の外観

革製ビスポケット 丸型の外観

革製ビスポケット 丸型のパッケージ

革製ビスポケット 丸型のパッケージ

革製ビスポケット 丸型の使用例1

革製ビスポケット 丸型の使用例1

革製ビスポケット 丸型の使用例2

革製ビスポケット 丸型の使用例2

注意・禁止事項

  • ※ 成皮革ですので火気・薬品等に近付けないでください。
  • ※ バックル・リベット等の金具の変形・ゆるみ及び糸のほつれなど、異常のまま使用しないでください。

SBC-1CIの仕様・寸法情報

JANコード
4977292143714
商品幅(mm)
130
商品高さ(mm)
210
商品奥行き(mm)
130
質量(g)
92
材質(本体)
主材料:合成皮革
材質2
カラビナ:アルミ
形状
丸型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBC-1CISBC-1CI
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,171
( 1,288 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐久性抜群の床皮と合成皮革を使用しています。
【特長】
・取り出しやすい丸型です
【用途】
・釘、ビス等の収納、携帯

ご注意

  • 合成皮革ですので火気・薬品等に近付けないで下さい。バックル・リベット等の金具の変形・ゆるみ及び糸のほつれなど、異常のまま使用しないで下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

革製ビスポケット 丸型の型番SBC-1CIのページです。 型番SBC-1CIに関する仕様情報を記載しております。
革製ビスポケット 丸型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
革製ビスポケット 丸型
革製ビスポケット四角型
角型スタンドバッグPRODX
角型スタンドバッグPRO SKB-P
鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-B
鳶用腰袋Lインナーポケット付 SPD-JY04-B
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,1711,0213,4402,7742,7503,076
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729214371449772921437214977292143868497729214385149772921486274977292148634
商品幅(mm)13013030028200250
商品高さ(mm)21021043043320370
商品奥行き(mm)130100807100110
質量(g)929215821320380500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト