ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロングツールバッグ STB-LONG STB-LONG

ロングツールバッグ STB-LONG

  • サイズ (mm)
    幅600×奥行き150×高さ180
  • JANコード
    4977292143646
  • 商品幅 (mm)
    600
  • 商品高さ (mm)
    190
  • 商品奥行き (mm)
    50
  • 質量 (g)
    530
  • 材質(本体)
    ポリエステル

ご注意

  • 合成繊維ですので火気・薬品等に近付けないで下さい。尖った物や刃物類をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納して下さい。収納重量は10kgを超えないようにして下さい。

型番:

STB-LONG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

  • サイズ:幅600×奥行き150×高さ180mm
ロングツールバッグの外観

ロングツールバッグの外観

ロングツールバッグのパッケージ

ロングツールバッグのパッケージ

ロングツールバッグ ベルトでしっかり固定

ロングツールバッグ ベルトでしっかり固定

注意・禁止事項

  • ※ 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめください。
  • ※ 尖った物や刃物類をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納してください。
  • ※ 収納重量は10kgを超えないようにしてください。

STB-LONGの仕様・寸法情報

サイズ(mm)
幅600×奥行き150×高さ180
JANコード
4977292143646
商品幅(mm)
600
商品高さ(mm)
190
商品奥行き(mm)
50
質量(g)
530
材質(本体)
ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
STB-LONGSTB-LONG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,177円
( 2,395円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ロングサイズなのでチェーンソーなど長尺工具の収納に便利です。
【特長】
・使わない時はコンパクトにたためます
・ベルトでしっかり固定が出来ます
【用途】
・工具・道具・資材等の収納、持ち運び

ご注意

  • 合成繊維ですので火気・薬品等に近付けないで下さい。尖った物や刃物類をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納して下さい。収納重量は10kgを超えないようにして下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングツールバッグ STB-LONGの型番STB-LONGのページです。 型番STB-LONGに関する仕様情報を記載しております。
ロングツールバッグ STB-LONGのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
現場作業時の工具運搬
5
満足度:5.0
通常は、工場の長尺工具保管棚に折りたたんで配置しています。現場出張時に大口スパナ等の長尺工具を入れて運びます。安い割には...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングツールバッグ STB-LONG
ツールバッグPRO HB STB-HB-400
角型スタンドバッグPRO SKB-P
角型スタンドバッグPRODX
ツールキャリーバッグPRO STC-HB-S
電工バケツ フック付き SD-27HO
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,177円6,127円2,779円3,449円4,386円2,645円
通常出荷日6日目3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
サイズ(mm)幅600×奥行き150×高さ180幅400×高さ300×奥行240(幅)約420x(奥行)約280x(高さ)約360・(折りたたみ時高さ)約80(幅)約420x(奥行)約280x(高さ)約360・(折りたたみ時高さ)約80幅300×高さ280×奥行240直径270×高さ270
JANコード497729214364649772921660104977292143851497729214386849772921660344977292143592
商品幅(mm)60040028300300270
商品高さ(mm)19030043430280270
商品奥行き(mm)5024078024060

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました