ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールバッグPRO HB STB-HB-400 STB-HB-400

ツールバッグPRO HB STB-HB-400

通常単価(税別)
6,127円
税込単価
6,740円
通常出荷日:3日目

EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられるツールバッグ。【特長】・外側、内側ポケットで簡単に整理可能...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    幅400×高さ300×奥行240
  • JANコード
    4977292166010
  • 商品幅 (mm)
    400
  • 商品高さ (mm)
    300
  • 商品奥行き (mm)
    240
  • 質量 (g)
    1500
  • 材質(本体)
    ポリエステル

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。とがった物や刃物をそのまま入れると、バッグが壊れますので、刃先をカバーしてから収納してください。収納は5kgを超えないようにしてください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

STB-HB-400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ツールバッグPRO HBの仕様

  • サイズ:幅400×高さ300×奥行240mm
ツールバッグPRO HBの外観

ツールバッグPRO HBの外観

ツールバッグPRO HBのパッケージ

ツールバッグPRO HBのパッケージ

ツールバッグPRO HBの使用例

ツールバッグPRO HBの使用例

ツールバッグPRO HBの使用例2

ツールバッグPRO HBの使用例2

注意・禁止事項

  • 用途以外には使用しないでください。
  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。
  • とがった物や刃物をそのまま入れると、バッグが壊れますので、刃先をカバーしてから収納してください。

STB-HB-400の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
幅400×高さ300×奥行240
JANコード
4977292166010
商品幅(mm)
400
商品高さ(mm)
300
商品奥行き(mm)
240
質量(g)
1500
材質(本体)
ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
STB-HB-400STB-HB-400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,127円
( 6,740円 )
3日目

詳細情報

基本情報

EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられるツールバッグ。
【特長】
・外側、内側ポケットで簡単に整理可能。
・ワイドな口開きで出し入れが簡単。
・ショルダーベルト付属で持ち運びも簡単。
【用途】
・工具・道具・資材等の収納、持ち運び。

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。とがった物や刃物をそのまま入れると、バッグが壊れますので、刃先をカバーしてから収納してください。収納は5kgを超えないようにしてください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールバッグPRO HB STB-HB-400の型番STB-HB-400のページです。 型番STB-HB-400に関する仕様情報を記載しております。
ツールバッグPRO HB STB-HB-400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバッグPRO HB STB-HB-400
ツールバッグPRO HB
ツールキャリーバッグPRO STC-HB-S
ロングツールバッグ STB-LONG
角型スタンドバッグPRO SKB-P
ポップアップバッグPRO SPU-SQ31D
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格6,127円5,324円4,386円2,177円2,779円4,454円
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目6日目3日目3日目
サイズ(mm)幅400×高さ300×奥行240幅240×高さ500×奥行240幅300×高さ280×奥行240幅600×奥行き150×高さ180(幅)約420x(奥行)約280x(高さ)約360・(折りたたみ時高さ)約80(幅)約350x(奥行)約350x(高さ)約310・(折りたたみ時高さ)約180
JANコード497729216601049772921660274977292166034497729214364649772921438514977292143844
商品幅(mm)40024030060028330
商品高さ(mm)30050028019043350
商品奥行き(mm)240240240507200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました