17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カーボンレザー釘袋 SK-CLKBL SK-CLKBL

カーボンレザー釘袋 SK-CLKBL

通常単価(税別)
4,722円
税込単価
5,194円
通常出荷日:3日目

カーボンレザー&牛本革を使用した高級感ある素材を使用しています。【特長】・ベルト通し部分はスリットが入...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • JANコード
    4977292148429
  • 商品幅 (mm)
    270
  • 商品高さ (mm)
    400
  • 商品奥行き (mm)
    80
  • 質量 (g)
    520
  • 材質(本体)
    カーボンレザー

型番:

SK-CLKBL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

SK-CLKBLパッケージ付きイメージ

SK-CLKBLパッケージ付きイメージ

ブランド名SK11
商品名カーボンレザー釘袋
規格SK-CLKブラック
商品サイズ幅270×高さ360×奥行き80mm
重量500g
使用イメージ

使用イメージ

 

SK-CLKBLの仕様・寸法情報

色
ブラック
JANコード
4977292148429
商品幅(mm)
270
商品高さ(mm)
400
商品奥行き(mm)
80
質量(g)
520
材質(本体)
カーボンレザー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-CLKBLSK-CLKBL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,722円
( 5,194円 )
3日目

詳細情報

基本情報

カーボンレザー&牛本革を使用した高級感ある素材を使用しています。
【特長】
・ベルト通し部分はスリットが入っておりサポートベルトにつけやすくなっています
・開口部は補強リベットがあり耐久性アップと型崩れを防止します
・色:ブラック
【用途】
・釘、ビス、道具の収納

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーボンレザー釘袋 SK-CLKBLの型番SK-CLKBLのページです。 型番SK-CLKBLに関する仕様情報を記載しております。
カーボンレザー釘袋 SK-CLKBLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーボンレザー釘袋 SK-CLKBL
カーボンレザー釘袋 SK-CLK-HBL
カーボンレザー釘袋 SK-CLK-SPBL
アルミツールフック SATH-3R-BBL
アルミツールフック ダブル SATH-CD-BL
アルミツールフック SATH-RL-CBL
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格4,722円5,391円5,391円1,204円3,717円1,070円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
JANコード497729214842949772921484364977292148443497729211865149772921186134977292118668
商品幅(mm)2702702709512055
商品高さ(mm)400400400140150150
商品奥行き(mm)8080805119946
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました