17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メッシュサポートベルト SMSB-BLR SMSB-BLR

メッシュサポートベルト SMSB-BLR

通常単価(税別)
2,847円
税込単価
3,132円
通常出荷日:3日目

通気性とクッション性を追求したサポートベルト。【特長】・腰の負担を軽減。・サポートベルト裏側はクッショ...

詳細を確認
  • サポートベルト全長 (mm)
    800
  • JANコード
    4977292148788
  • パッケージ幅 (mm)
    130
  • パッケージ高さ (mm)
    850
  • パッケージ奥行 (mm)
    300
  • パッケージ重量 (g)
    256

型番:

SMSB-BLR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

メッシュサポートベルトの仕様

SMSB-BLRパッケージ付きイメージ

SMSB-BLRパッケージ付きイメージ

ブランド名SK11
商品名メッシュサポートベルト
規格SMSB-BLR
商品サイズ幅130×高さ800×奥行き300mm 重量256g
表側がメッシュ素材で通気性にこだわったサポートベルト

表側がメッシュ素材で通気性にこだわったサポートベルト

サスペンダー(別売)と併用する際のイメージ

サスペンダー(別売)と併用する際のイメージ

裏側はクッション性の高いスポンジ

裏側はクッション性の高いスポンジ

SMSB-BLRの仕様・寸法情報

サポートベルト全長(mm)
800
JANコード
4977292148788
パッケージ幅(mm)
130
パッケージ高さ(mm)
850
パッケージ奥行(mm)
300
パッケージ重量(g)
256

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMSB-BLRSMSB-BLR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,847円
( 3,132円 )
3日目

詳細情報

基本情報

通気性とクッション性を追求したサポートベルト。
【特長】
・腰の負担を軽減。
・サポートベルト裏側はクッション性の高いスポンジ。
・表側もメッシュ素材で従来品よりもさらに通気性にこだわったサポートベルト。
・3層メッシュ構造+クッションスポンジ。
・サポートベルト長さ:80cm。
【用途】
・サポートベルト。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュサポートベルト SMSB-BLRの型番SMSB-BLRのページです。 型番SMSB-BLRに関する仕様情報を記載しております。
メッシュサポートベルト SMSB-BLRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュサポートベルト SMSB-BLR
フィットショルダーベルト クッション
フィットショルダーベルト SFSB-NP
フィットサスペンダーベルト SFSB-2
フィットショルダーベルト メッシュ
スーパーサポートベルト SPB-1
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,847円1,297円1,324円2,097円1,258円3,050円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サポートベルト全長(mm)800-----
JANコード497729214878849772921487194977292148740497729214876449772921487334977292853408
パッケージ幅(mm)130755023065135
パッケージ高さ(mm)850380380420380725
パッケージ奥行(mm)30030256010350
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました