17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノンスリップフィットショルダーベルト SFSB-N  SFSB-N

ノンスリップフィットショルダーベルト SFSB-N

通常単価(税別)
1,097円
税込単価
1,207円
通常出荷日:3日目

一体式のノンスリップクッションが肩にフィット、肩の負担を軽減する作業ベルト。【特長】・ツールバッグ、ビ...

詳細を確認
  • ベルト長さ
    90~140cm
  • 耐荷重
    約10kgまで
  • JANコード
    4977292148726
  • パッケージ幅 (mm)
    75
  • パッケージ高さ (mm)
    380
  • パッケージ奥行 (mm)
    10
  • パッケージ重量 (g)
    164
  • 仕様
    一体式

型番:

SFSB-N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フィットショルダーベルト ノンスリップの仕様

SFSB-Nパッケージ入りイメージ

SFSB-Nパッケージ入りイメージ

ブランド名SK11
商品名フィットショルダーベルト
規格SFSB-Nノンスリップ
商品サイズ幅75×高さ380×奥行き10mm
重量164g

仕様

  • ベルト長さ:90~140cm。
  • 耐荷重:約10kgまで。
  • 一体式。
使用イメージ

使用イメージ

ノンスリップクッションが肩にフィット

ノンスリップクッションが肩にフィット

SFSB-Nの仕様・寸法情報

ベルト長さ
90~140cm
耐荷重
約10kgまで
JANコード
4977292148726
パッケージ幅(mm)
75
パッケージ高さ(mm)
380
パッケージ奥行(mm)
10
パッケージ重量(g)
164
仕様
一体式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFSB-NSFSB-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,097円
( 1,207円 )
3日目

詳細情報

基本情報

一体式のノンスリップクッションが肩にフィット、肩の負担を軽減する作業ベルト。
【特長】
・ツールバッグ、ビジネスバッグなどのD環に取り付け可能。
・ノンスリップベルトによりずれにくく、安定性を保つことができる。
【用途】
・ショルダーベルト。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノンスリップフィットショルダーベルト SFSB-N の型番SFSB-Nのページです。 型番SFSB-Nに関する仕様情報を記載しております。
ノンスリップフィットショルダーベルト SFSB-N のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスリップフィットショルダーベルト SFSB-N
フィットショルダーベルト SFSB-NP
フィットショルダーベルト クッション
フィットショルダーベルト メッシュ
スーパーサポートベルト SPB-1
フィットサスペンダーベルト SFSB-2
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,097円1,324円1,297円1,258円3,050円2,097円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ベルト長さ90~140cm70~140cm70~140cm90~140cm700-
耐荷重約10kgまで約10kgまで約10kgまで約10kgまで--
JANコード497729214872649772921487404977292148719497729214873349772928534084977292148764
パッケージ幅(mm)75507565135230
パッケージ高さ(mm)380380380380725420
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました