17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーサポートベルト SPB-1 SPB-1

スーパーサポートベルト SPB-1

通常単価(税別)
3,050円
税込単価
3,355円
通常出荷日:3日目

腰にフィットするサポートベルト。【特長】・すべり止め加工を施し、安定感がアップ。・メッシュ加工で通気性...

詳細を確認
  • 材質:金具
    スチール
  • 材質:ベルト部
    ナイロン・EVA・PVC・EPE
  • ベルト厚 (mm)
    30
  • ベルト長さ
    700
  • ベルト幅 (mm)
    130
  • JANコード
    4977292853408
  • パッケージ幅 (mm)
    135
  • パッケージ高さ (mm)
    725
  • パッケージ奥行 (mm)
    350
  • パッケージ重量 (g)
    300
  • 仕様
    D環付、ベルトループ補強、すべり止め加工、可動式ベルト通し

ご注意

  • 別売りの50mm幅ベルトを通してご使用ください(胴囲目安700cm~)。合成繊維ですので火気・薬品等に近づけないで下さい。リベットなどの金具の変形、ゆるみ及び糸のほつれた異常のまま使用しないで下さい。

型番:

SPB-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

スーパーサポートベルトの仕様

  • サイズ:幅130×厚さ30×長さ700mm
  • D環付
  • ベルトループ補強
  • すべり止め加工
  • 可動式ベルト通し
スーパーサポートベルトの外観

スーパーサポートベルトの外観

スーパーサポートベルトのパッケージ

スーパーサポートベルトのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 別売りの50mm幅ベルトを通してご使用ください(胴囲目安70cm~)
  • ※ 合成繊維ですので火気・薬品等に近づけないでください。
  • ※ リベットなどの金具の変形、ゆるみ及び糸のほつれた異常のまま使用しないでください。

SPB-1の仕様・寸法情報

材質:金具
スチール
材質:ベルト部
ナイロン・EVA・PVC・EPE
ベルト厚(mm)
30
ベルト長さ
700
ベルト幅(mm)
130
JANコード
4977292853408
パッケージ幅(mm)
135
パッケージ高さ(mm)
725
パッケージ奥行(mm)
350
パッケージ重量(g)
300
仕様
D環付、ベルトループ補強、すべり止め加工、可動式ベルト通し
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPB-1SPB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,050円
( 3,355円 )
3日目

詳細情報

基本情報

腰にフィットするサポートベルト。
【特長】
・すべり止め加工を施し、安定感がアップ。
・メッシュ加工で通気性が向上。
・気になる臭いを軽減する抗菌・防臭機能付。
・腰骨があたる部分に滑らかなスポンジ入り。
・可動式ベルト通しで、好みの位置に腰袋を取り付け可能。
【用途】
・サポートベルト。

ご注意

  • 別売りの50mm幅ベルトを通してご使用ください(胴囲目安700cm~)。合成繊維ですので火気・薬品等に近づけないで下さい。リベットなどの金具の変形、ゆるみ及び糸のほつれた異常のまま使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーサポートベルト SPB-1の型番SPB-1のページです。 型番SPB-1に関する仕様情報を記載しております。
スーパーサポートベルト SPB-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーサポートベルト SPB-1
スライドバックル作業ベルト
ワンピンバックル作業ベルト SB-P40
ツーピンバックルベルト
軽量スライドバックルベルト
ワンタッチバックル作業ベルト ベルト厚(mm)2.5
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3,050円1,189円984円1,315円2,250円1,004円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質:金具スチールスチールスチールスチールアルミ合金製ポリアセタール
材質:ベルト部ナイロン・EVA・PVC・EPEポリプロピレン人工皮革ポリプロピレンナイロンポリプロピレン
ベルト厚(mm)302.5---2.5
ベルト長さ700-----
ベルト幅(mm)13048404850-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました