17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スパイダー サスペンダー 240mm
  • SPD-JY10-A
  • SPD-JY10-B

スパイダー サスペンダー 240mm

通常単価(税別)
2,713円~3,047円
税込単価
2,984円~3,352円
通常出荷日:3日目

スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。【特長】・スパイダーシリーズとしてデザインを統一...

詳細を確認
  • 材質:ベルト部
    ポリエステル
  • パッケージ幅 (mm)
    240
  • パッケージ高さ (mm)
    430
  • パッケージ奥行 (mm)
    50
  • パッケージ重量 (g)
    400
  • セット内容
    1セット入

ご注意

  • バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめ下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 1セット入
サスペンダー SPD-JY10-Aの外観

サスペンダー SPD-JY10-Aの外観

サスペンダー SPD-JY10-Aのパッケージ

サスペンダー SPD-JY10-Aのパッケージ

サスペンダー SPD-JY10-Bの外観

サスペンダー SPD-JY10-Bの外観

サスペンダー SPD-JY10-Bのパッケージ

サスペンダー SPD-JY10-Bのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないでください。
  • ※ 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめください。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
4977292148597
1個
4977292148696
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,047円
( 3,352円 )
3日目
2,713円
( 2,984円 )
3日目

詳細情報

基本情報

スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。
【特長】
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
・スパイダーサポートベルトに簡単に接続できます。
・クッションメッシュが重さを軽減します。
【用途】
・サポートベルト用サスペンダー

ご注意

  • バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめ下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパイダー サスペンダー 240mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイダー サスペンダー 240mm
軽量スライドバックルベルト
ツーピンバックルベルト
スーパーサポートベルト SPB-1
ワンピンバックル作業ベルト SB-P40
スライドバックル作業ベルト
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,713円-2,250円1,315円3,050円984円1,189円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質:ベルト部ポリエステルナイロンポリプロピレンナイロン・EVA・PVC・EPE人工皮革ポリプロピレン
パッケージ幅(mm)24080201357070
パッケージ高さ(mm)43024070725250250
パッケージ奥行(mm)50502003505050
パッケージ重量(g)40020040300185195
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト